Menu Rechercher

Verrous pour chauffage, ventilation et climatisation

En stock

La serrure CVC est un système de verrouillage extérieur qui offre de la sécurité pour les portes pressurisées. Ce verrou main droite et main gauche peut être choisi avec une poignée en T ou en L. Les clients achetant ce produit pourraient aussi s'intéresser à notre gamme de joints et bandes d'étanchéité résistants aux intempéries.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Matière du corps Largeur totale Type de clé Hauteur totale Ajouter au panier
2,1298 € - 3,313 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Nylon
46.0 mm
Pas de clé
20.0 mm
38,0455 € - 53,2637 € 143 En stock
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Eurokey (5333)
65.0 mm
6,9859 € - 10,867 € 2 En stock
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Eurokey (5333)
65.0 mm
6,9859 € - 10,867 € 86 En stock
200.0 mm
PA
46.0 mm
Pas de clé
120.0 mm
29,005 € - 40,607 € Demander le délai de livraison ici
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Pas de clé
65.0 mm
5,2172 € - 8,1158 € 151 En stock
55.0 mm
Nylon
40.0 mm
Pas de clé
28.0 mm
8,2079 € - 12,7678 € 16 En stock
202.9 mm
PA
46.0 mm
Pas de clé
65.0 mm
9,6626 € - 15,0308 € Demander le délai de livraison ici
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Eurokey (5333)
65.0 mm
31,3943 € - 43,952 € 16 En stock
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Pas de clé
65.0 mm
14,1677 € - 19,9978 € 50 En stock
94.0 mm
Zamak
90.0 mm
Eurokey (5333)
67.0 mm
13,1229 € - 14,5811 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Zamak
90.0 mm
Eurokey (5333)
67.0 mm
11,8951 € - 13,2168 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Zamak
90.0 mm
Sans clé
67.0 mm
12,8504 € - 18,1165 € 30 En stock
94.0 mm
Zamak
90.0 mm
Sans clé
67.0 mm
484,1503 € - 484,1511 € Demander le délai de livraison ici
94.0 mm
Zamak
90.0 mm
Clé mors double 5,0 mm
35.0 mm
Safety Handle 125.0 mm Nylon Jaune

20048112

Gamme de prix
3,313 € - 2,1298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    46.0 mm
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Matière du corps
    Nylon
  • Couleur
    Jaune
Verrou pour chauffage, ventilation et climatisation Eurokey (5333) 140.0 mm Noir

20048129

Gamme de prix
53,2637 € - 38,0455 €

Niveaux de stock
143 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    46.0 mm
  • Longueur totale
    202.9 mm
  • Emprise
    50.0 mm
  • Matière du corps
    Nylon
Verrou pour chauffage, ventilation et climatisation Eurokey (5333) 140.0 mm Noir

20048136

Gamme de prix
10,867 € - 6,9859 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    46.0 mm
  • Longueur totale
    202.9 mm
  • Emprise
    60.0 mm
  • Matière du corps
    Nylon
Verrou pour chauffage, ventilation et climatisation Pas de clé 140.0 mm PA Noir

20048167

Gamme de prix
10,867 € - 6,9859 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    46.0 mm
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    24.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    24.0 mm
Verrou pour chauffage, ventilation et climatisation Pas de clé 140.0 mm Noir

20048150

Gamme de prix
40,607 € - 29,005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    46.0 mm
  • Longueur totale
    202.9 mm
  • Emprise
    50.0 mm
  • Matière du corps
    Nylon
Poignée de loquet

20048099

Gamme de prix
8,1158 € - 5,2172 €

Niveaux de stock
151 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    28.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
  • Matière du corps
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Verrou pour chauffage, ventilation et climatisation Pas de clé 140.0 mm Noir

20048075

Gamme de prix
12,7678 € - 8,2079 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    46.0 mm
  • Longueur totale
    202.9 mm
  • Matière du corps
    PA
  • Couleur
    Noir
Verrou pour chauffage, ventilation et climatisation Eurokey (5333) 140.0 mm Noir

20048143

Gamme de prix
15,0308 € - 9,6626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    46.0 mm
  • Longueur totale
    202.9 mm
  • Emprise
    80.0 mm
  • Matière du corps
    Nylon
Verrou pour chauffage, ventilation et climatisation Pas de clé 140.0 mm Noir

20048174

Gamme de prix
43,952 € - 31,3943 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    46.0 mm
  • Longueur totale
    202.9 mm
  • Emprise
    80.0 mm
  • Matière du corps
    Nylon
Loquet à poignée en T 80.0 mm Zamak

20077686

Gamme de prix
19,9978 € - 14,1677 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Longueur totale
    94.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    80.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    51.0 mm
Loquet à poignée en T 100.0 mm Zamak

20077662

Gamme de prix
14,5811 € - 13,1229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    80.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    51.0 mm
Loquet à poignée en T 100.0 mm Zamak

20077679

Gamme de prix
13,2168 € - 11,8951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    80.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    51.0 mm
Loquet à poignée en T 80.0 mm Zamak

20077693

Gamme de prix
18,1165 € - 12,8504 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Longueur totale
    94.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    80.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    51.0 mm
Loquet d’armoire Clé mors double 5,0 mm Zamak

20077709

Gamme de prix
484,1511 € - 484,1503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Longueur totale
    94.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    80.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    51.0 mm