Menu Rechercher

Verrous pour mobilier - Portes en verre coulissantes

En stock

Cette gamme de serrures est idéale pour les applications de portes coulissantes en verre. La gamme propose l'option de clés identiques ou clés différentes, ainsi que plusieurs options de fixation.

Séries: SR5543

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de clé Ajouter au panier
48,0725 € - 102,6743 € Demander le délai de livraison ici
10273012 51,7933 € - 111,028 € 2 En stock
13,4787 € - 13,4787 € 55 En stock
Clés identiques
Demander le délai de livraison ici
Clés identiques
15,99 € - 22,386 € 9 En stock
Clés différentes
Serrure de présentoir 25.0 mm 35.0 mm Alliage zinc

10273029

Gamme de prix
102,6743 € - 48,0725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301300000
  • Matière complète
    Zamac
Serrure de présentoir Keyed Alike 28.7 mm Alliage zinc

10273012

Gamme de prix
111,028 € - 51,7933 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    8301300000
  • Matière complète
    Zamac
Serrure de meuble 3.0 mm Alliage zinc

10273098

Gamme de prix
13,4787 € - 13,4787 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Lock Material
    Zamac
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Code produit
    8301300000
  • Inclut
    Deux clés fournies avec chaque loquet
  • Matière complète
    Zamac
Serrure de meuble Clés identiques 19.0 mm 35.3 mm

10273036


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301300000
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de clé
    Clés identiques
Serrure de meuble Keyed To Differ 4.0 mm 20.0 mm Acier

20048518

Gamme de prix
22,386 € - 15,99 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Lock Material
    Acier
  • Slide Material
    Acier inoxydable
  • Matière du loquet
    Acier
  • Code produit
    7318190090
  • Inclut
    Deux clés fournies avec chaque loquet