Menu Rechercher

Verrous quart de tour – fixation facile

En stock

Le verrou 1/4 de tour à fixation facile s'insère dans une découpe de 20,2 x 22,2 mm et se fixe à l'aide d'un clip. Convient pour les ouvertures à main gauche ou à main droite. Le ressort interne fournit une compression de 1,5 mm et il peut être utilisé pour une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 2,0 mm.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de poignée Poignée maximale Type de clé Ajouter au panier
1,8371 € - 2,8578 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
24.5 mm
Clé carrée 8,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
14.5 mm
Clé fendue
1,5188 € - 2,3625 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
22.5 mm
Clé fendue
1,3829 € - 2,1512 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
26.5 mm
Clé mors double 5,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
24.5 mm
Clé fendue
1,5188 € - 2,3625 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
28.5 mm
Clé fendue
1,3829 € - 2,1512 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
14.5 mm
Clé carrée 8,0 mm
1,8439 € - 2,8682 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
24.5 mm
Clé mors double 5,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
18.5 mm
Clé triangulaire 8,0 mm
1,8439 € - 2,8682 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
22.5 mm
Clé mors double 5,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
8.5 mm
Clé carrée 8,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
14.5 mm
Clé triangulaire 8,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
26.5 mm
Clé triangulaire 8,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
28.5 mm
Clé triangulaire 8,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € 48 En stock
Poignée actionnée par tournevis
22.5 mm
Clé carrée 8,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
26.5 mm
Clé carrée 8,0 mm
1,3829 € - 2,1512 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
18.5 mm
Clé carrée 8,0 mm
1,8439 € - 2,8682 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par tournevis
22.5 mm
Clé triangulaire 8,0 mm
2,0469 € - 2,2744 € Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
18.5 mm
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
18.5 mm
Clé fendue
  • sur 4
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 24.5 mm PA

20077112

Gamme de prix
2,8578 € - 1,8371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
Verrou quart de tour Clé fendue 14.5 mm Acier zingué

20077235

Gamme de prix
2,1512 € - 1,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
Verrou quart de tour Clé fendue 22.5 mm Nylon

20077266

Gamme de prix
2,3625 € - 1,5188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    22.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 26.5 mm PA

20077044

Gamme de prix
2,1512 € - 1,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    26.5 mm
Verrou quart de tour Clé fendue 24.5 mm Acier zingué

20077273

Gamme de prix
2,1512 € - 1,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
Verrou quart de tour Clé fendue 28.5 mm Acier zingué

20077297

Gamme de prix
2,3625 € - 1,5188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    28.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 14.5 mm PA

20077075

Gamme de prix
2,1512 € - 1,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 24.5 mm PA

20077037

Gamme de prix
2,8682 € - 1,8439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 18.5 mm PA

20077174

Gamme de prix
2,1512 € - 1,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 22.5 mm PA

20077020

Gamme de prix
2,8682 € - 1,8439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    22.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 8.5 mm PA

20077143

Gamme de prix
2,1512 € - 1,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    8.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 14.5 mm PA

20077150

Gamme de prix
2,1512 € - 1,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 26.5 mm PA

20077204

Gamme de prix
2,1512 € - 1,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    26.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 28.5 mm PA

20077211

Gamme de prix
2,1512 € - 1,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    28.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 22.5 mm PA

20077105

Gamme de prix
2,1512 € - 1,3829 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    22.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 26.5 mm PA

20077129

Gamme de prix
2,1512 € - 1,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    26.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 18.5 mm PA

20077082

Gamme de prix
2,1512 € - 1,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 22.5 mm PA

20077181

Gamme de prix
2,8682 € - 1,8439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    22.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 18.5 mm PA

20079031

Gamme de prix
2,2744 € - 2,0469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Clé fendue 18.5 mm PA

20079208


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Emprise
    18.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat