Les verrous à compression disposent d’une poignée en T. Ils sont conçus pour sécuriser l’accès à vos panneaux et portes grâce à une came rotative.
La came est sécurisée en engageant le cadre ou contre-écrou à l’arrière. Ces verrous sont livrés avec une technologie standard. Ils sont idéaux pour une utilisation sur les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations.
Came vendue séparément
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de poignée | Style de loquet | Type de verrouillage | Couleur | Matière du loquet | Longueur de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,0078 € - 48,2344 € | 60 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 94,667 € - 132,5337 € | 67 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 5,1798 € - 5,7553 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Sans cylindre
|
Gris
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,1616 € - 5,7351 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Sans cylindre
|
Gris
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 94,667 € - 132,5337 € | 72 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 24,8063 € - 38,5875 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 94,667 € - 132,5337 € | 9 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 94,667 € - 132,5337 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 5,1798 € - 5,7553 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Sans cylindre
|
Gris
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 5,0615 € - 5,6239 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Sans cylindre
|
Gris
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 9,0405 € - 9,0405 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Sans cylindre
|
Gris
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 5,0979 € - 5,6643 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Sans cylindre
|
Gris
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer