Menu Rechercher

Verrous quart de tour pour portes épaisses

En stock

Les verrous pour capots sont le plus souvent utilisés sur des parois épaisses telles que des panneaux isolés et des portes épaisses. Ils sont fournis avec une tête à mors double de 5 mm et un joint d’étanchéité en caoutchouc.

  • Joints pour une étanchéité IP65
  • Matière : Zamak
  • Finition chromée


Séries: SR5526

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de clé Longueur de poignée Emprise Épaisseur de porte maximale compatible Ajouter au panier
147 En stock
Clé mors double 5,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
100 En stock
Clé mors double 5,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
50 En stock
Clé mors double 5,0 mm
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
90 En stock
Clé carrée 8,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
28 En stock
Clé mors double 5,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
39 En stock
Clé mors double 5,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
65 En stock
Clé mors double 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
25 En stock
Clé mors double 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
122 En stock
Clé mors double 5,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
46.0 mm
48.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
68.0 mm
68.0 mm
50.0 mm
132 En stock
Clé mors double 5,0 mm
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
19 En stock
Clé triangulaire 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
  • sur 3
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 46.0 mm Alliage zinc

20120559


Niveaux de stock
147 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 34.0 mm Alliage zinc

20120443


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 54.0 mm Alliage zinc

20120597


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 46.0 mm Alliage zinc

20120450


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 58.0 mm Alliage zinc

20120603


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 44.0 mm Alliage zinc

20120542


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20120641


Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20120498


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 66.0 mm Alliage zinc

20120627


Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20120535


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 50.0 mm Alliage zinc

20120580


Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20120474


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 56.0 mm Alliage zinc

20120467


Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 34.0 mm Alliage zinc

20120504


Niveaux de stock
122 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 60.0 mm Alliage zinc

20120610


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 48.0 mm Alliage zinc

20120566


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 30.0 mm Zamac

20120436


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 68.0 mm Alliage zinc

20120634


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 38.0 mm Alliage zinc

20120528


Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20120702


Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm