Menu Rechercher

Verrous quart de tour pour portes épaisses - bouton à ailettes

En stock

Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont disponibles avec un boîtier extra long. Ils sont parfaitement adaptés aux portes insonorisées ou isolées et sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une étanchéité supplémentaire. Ils sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac de couleur noire, et avec toute une gamme d'emprises

Séries: SR5523

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Hauteur de l'enceinte Longueur de poignée Épaisseur de porte maximale compatible Ajouter au panier
17,4353 € - 24,4094 € 86 En stock
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
18,9113 € - 26,4758 € Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
19,8645 € - 27,8103 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
17,4353 € - 24,4094 € 19 En stock
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
  • sur 2
Verrou quart de tour 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revêtement poudre noire

20120764

Gamme de prix
24,4094 € - 17,4353 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Alliage zinc
  • Style de loquet
    Verrou quart de tour à ressort
Verrou quart de tour 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revêtement poudre noire

20120788

Gamme de prix
26,4758 € - 18,9113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Alliage zinc
  • Style de loquet
    Verrou quart de tour à ressort
Verrou quart de tour 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revêtement poudre noire

20120825

Gamme de prix
27,8103 € - 19,8645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Alliage zinc
  • Style de loquet
    Verrou quart de tour à ressort
Verrou quart de tour 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Chromé

20120740

Gamme de prix
24,4094 € - 17,4353 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Alliage zinc
  • Style de loquet
    Verrou quart de tour à ressort