Menu Rechercher

Verrous quart de tour pour portes épaisses

En stock

Les verrous pour capots sont le plus souvent utilisés sur des parois épaisses telles que des panneaux isolés et des portes épaisses. Ils sont fournis avec une tête à mors double de 5 mm et un joint d’étanchéité en caoutchouc.

  • Joints pour une étanchéité IP65
  • Matière : Zamak
  • Finition chromée


Séries: SR5526

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de clé Longueur de poignée Emprise Épaisseur de porte maximale compatible Ajouter au panier
18,942 € - 26,5188 € 315 En stock
Clé mors double 5,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
4,387 € - 13,2738 € 90 En stock
Clé carrée 8,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
20,5103 € - 28,7144 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
18,942 € - 26,5188 € 147 En stock
Clé mors double 5,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
18,942 € - 26,5188 € 55 En stock
Clé mors double 5,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
2,2589 € - 3,5138 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
46.0 mm
48.0 mm
30.0 mm
5,5145 € - 10,3751 € 19 En stock
Clé triangulaire 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,7848 € - 7,4431 € 100 En stock
Clé mors double 5,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
2,4133 € - 3,754 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
50 En stock
Clé mors double 5,0 mm
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
4,387 € - 13,2738 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
17,343 € - 24,2802 € 132 En stock
Clé mors double 5,0 mm
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
5,084 € - 9,5858 € 25 En stock
Clé mors double 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
4,7847 € - 7,4429 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
5,5145 € - 16,6665 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
5,5145 € - 10,3751 € 47 En stock
Clé mors double 3,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
4,387 € - 8,2656 € 85 En stock
Clé triangulaire 8,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
4,7458 € - 8,9257 € Demander le délai de livraison ici
Clé triangulaire 8,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,1523 € - 8,0148 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
5,5145 € - 10,3751 € 40 En stock
Clé carrée 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
  • sur 3
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 44.0 mm Alliage zinc

20120542

Gamme de prix
26,5188 € - 18,942 €

Niveaux de stock
315 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20120641

Gamme de prix
13,2738 € - 4,387 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 50.0 mm Alliage zinc

20120580

Gamme de prix
28,7144 € - 20,5103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 46.0 mm Alliage zinc

20120559

Gamme de prix
26,5188 € - 18,942 €

Niveaux de stock
147 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20120535

Gamme de prix
26,5188 € - 18,942 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 48.0 mm Alliage zinc

20120566

Gamme de prix
3,5138 € - 2,2589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20120702

Gamme de prix
10,3751 € - 5,5145 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 54.0 mm Alliage zinc

20120597

Gamme de prix
7,4431 € - 4,7848 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 46.0 mm Alliage zinc

20120450

Gamme de prix
3,754 € - 2,4133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 58.0 mm Alliage zinc

20120603


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 30.0 mm Zamac

20120436

Gamme de prix
13,2738 € - 4,387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 38.0 mm Alliage zinc

20120528

Gamme de prix
24,2802 € - 17,343 €

Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 56.0 mm Alliage zinc

20120467

Gamme de prix
9,5858 € - 5,084 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 60.0 mm Alliage zinc

20120610

Gamme de prix
7,4429 € - 4,7847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20120474

Gamme de prix
16,6665 € - 5,5145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 70.0 mm Alliage zinc

20058579

Gamme de prix
10,3751 € - 5,5145 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20058876

Gamme de prix
8,2656 € - 4,387 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 44.0 mm Alliage zinc

20058890

Gamme de prix
8,9257 € - 4,7458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 66.0 mm Alliage zinc

20058562

Gamme de prix
8,0148 € - 5,1523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20058845

Gamme de prix
10,3751 € - 5,5145 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm