Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête CHC

En stock

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
228 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 H1 d1 tol. f9 D3 Matière l1 025 d2 Ajouter au panier
1,9373 € - 3,2288 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
60.0
M10
3,9821 € - 6,6405 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
25.0
M12
6,4683 € - 10,7733 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
30.0
M16
1,2915 € - 2,1525 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier noir
70.0
M6
5,2844 € - 8,8145 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier noir
75.0
M5
5,4674 € - 9,1159 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
50.0
M8
1,3776 € - 2,3032 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier noir
55.0
M6
8,0934 € - 13,4855 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
65.0
M12
16,9402 € - 28,2408 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
35.0
M16
19,7169 € - 32,858 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
45.0
M16
10,2782 € - 17,1232 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
45.0
M12
25,2381 € - 42,0599 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
70.0
M16
9,6863 € - 16,1438 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
80.0
M5
1,1408 € - 1,8942 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
50.0
M8
1,0117 € - 1,679 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
30.0
M8
3,0889 € - 5,1445 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
10.0
M6
0,8933 € - 1,4852 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier noir
16.0
M6
18,8667 € - 31,448 € Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
120.0
M20
3,0135 € - 5,0153 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
16.0
M5
3,8423 € - 6,4037 € 1 En stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
70.0
M12
  • sur 12
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 60.0 16.0 Acier noir

20220587

Gamme de prix
3,2288 € - 1,9373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 25.0 18.0 Acier noir

20220655

Gamme de prix
6,6405 € - 3,9821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 30.0 22.0 Acier noir

20220761

Gamme de prix
10,7733 € - 6,4683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 70.0 11.0 Acier noir

20225711

Gamme de prix
2,1525 € - 1,2915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 75.0 9.5 Acier noir

20226251

Gamme de prix
8,8145 € - 5,2844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 50.0 13.0 Acier inox 303

20228651

Gamme de prix
9,1159 € - 5,4674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 55.0 11.0 Acier noir

20226312

Gamme de prix
2,3032 € - 1,3776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 65.0 18.0 Acier noir

20226510

Gamme de prix
13,4855 € - 8,0934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 35.0 22.0 Acier inox 303

20229696

Gamme de prix
28,2408 € - 16,9402 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 45.0 22.0 Acier inox 303

20229719

Gamme de prix
32,858 € - 19,7169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 45.0 18.0 Acier inox 303

20229580

Gamme de prix
17,1232 € - 10,2782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 70.0 22.0 Acier inox 303

20229764

Gamme de prix
42,0599 € - 25,2381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 80.0 9.5 Acier inox 303

20229832

Gamme de prix
16,1438 € - 9,6863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 50.0 13.0 Acier noir

20220464

Gamme de prix
1,8942 € - 1,1408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 30.0 13.0 Acier noir

20220440

Gamme de prix
1,679 € - 1,0117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 10.0 11.0 Acier inox 303

20221034

Gamme de prix
5,1445 € - 3,0889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 16.0 11.0 Acier noir

20220341

Gamme de prix
1,4852 € - 0,8933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 120.0 27.0 Acier noir

20220846

Gamme de prix
31,448 € - 18,8667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 16.0 9.5 Acier inox 303

20220969

Gamme de prix
5,0153 € - 3,0135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 70.0 18.0 Acier noir

20220709

Gamme de prix
6,4037 € - 3,8423 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0