Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête CHC

En stock

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
228 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 H1 d1 tol. f9 D3 Matière l1 025 d2 Ajouter au panier
1,312 € - 2,1833 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
20.0
M10
0,7893 € - 1,3223 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier noir
30.0
M5
3,4338 € - 5,7195 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
60.0
M12
0,6868 € - 1,148 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier noir
20.0
M5
1,2403 € - 2,0705 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
12.0
M8
17,138 € - 28,5668 € Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
100.0
M20
1,2403 € - 2,0705 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier noir
60.0
M5
3,0648 € - 5,1148 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
16.0
M6
3,0648 € - 5,1148 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
20.0
M6
1,9885 € - 3,321 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
120.0
M8
1,7938 € - 2,993 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
45.0
M10
1,1685 € - 1,9475 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier noir
60.0
M6
1,7015 € - 2,829 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier noir
90.0
M5
0,943 € - 1,5785 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier noir
35.0
M5
1,5683 € - 2,6138 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
65.0
M8
1,312 € - 2,1935 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier noir
55.0
M5
1,64 € - 2,7265 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier noir
100.0
M6
3,8848 € - 6,478 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
35.0
M12
7,298 € - 12,1565 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
55.0
M16
6,2115 € - 10,3525 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
35.0
M16
  • sur 12
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 20.0 16.0 Acier noir

20220532

Gamme de prix
2,1833 € - 1,312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 30.0 9.5 Acier noir

20220310

Gamme de prix
1,3223 € - 0,7893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 60.0 18.0 Acier noir

20220693

Gamme de prix
5,7195 € - 3,4338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 20.0 9.5 Acier noir

20220297

Gamme de prix
1,148 € - 0,6868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 12.0 13.0 Acier noir

20220419

Gamme de prix
2,0705 € - 1,2403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 100.0 27.0 Acier noir

20220839

Gamme de prix
28,5668 € - 17,138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 60.0 9.5 Acier noir

20226220

Gamme de prix
2,0705 € - 1,2403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 16.0 11.0 Acier inox 303

20223533

Gamme de prix
5,1148 € - 3,0648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 20.0 11.0 Acier inox 303

20223519

Gamme de prix
5,1148 € - 3,0648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 120.0 13.0 Acier noir

20226428

Gamme de prix
3,321 € - 1,9885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    120.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 45.0 16.0 Acier noir

20226442

Gamme de prix
2,993 € - 1,7938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 60.0 11.0 Acier noir

20226329

Gamme de prix
1,9475 € - 1,1685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 90.0 9.5 Acier noir

20226275

Gamme de prix
2,829 € - 1,7015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 35.0 9.5 Acier noir

20223557

Gamme de prix
1,5785 € - 0,943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 65.0 13.0 Acier noir

20223595

Gamme de prix
2,6138 € - 1,5683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 55.0 9.5 Acier noir

20226213

Gamme de prix
2,1935 € - 1,312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 100.0 11.0 Acier noir

20226374

Gamme de prix
2,7265 € - 1,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 35.0 18.0 Acier noir

20226480

Gamme de prix
6,478 € - 3,8848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 55.0 22.0 Acier noir

20226565

Gamme de prix
12,1565 € - 7,298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 35.0 22.0 Acier noir

20226541

Gamme de prix
10,3525 € - 6,2115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0