Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête CHC

En stock

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
228 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 H1 d1 tol. f9 D3 Matière l1 025 d2 Ajouter au panier
1,2915 € - 2,1525 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
16.0
M10
7,7388 € - 12,8945 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
70.0
M16
15,1085 € - 25,1843 € Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
70.0
M20
12,5358 € - 20,8895 € Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
20.0
M20
4,141 € - 6,8983 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
50.0
M5
6,9085 € - 11,521 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
60.0
M16
3,5773 € - 5,9553 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
10.0
M8
2,829 € - 4,715 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
100.0
M10
2,7265 € - 4,551 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
12.0
M5
8,692 € - 14,4935 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
80.0
M16
5,0635 € - 8,4358 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
50.0
M10
1,6503 € - 2,747 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
50.0
M10
3,7925 € - 6,3243 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
25.0
M6
3,6593 € - 6,0988 € 1 En stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
70.0
M12
0,902 € - 1,4965 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier noir
50.0
M6
3,0648 € - 5,1148 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
12.0
M6
1,4555 € - 2,4293 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
70.0
M8
4,8688 € - 8,118 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
40.0
M10
3,4133 € - 5,6888 € Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
12.0
M8
4,0078 € - 6,683 € 57 En stock
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
30.0
M6
  • sur 12
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 16.0 16.0 Acier noir

20220525

Gamme de prix
2,1525 € - 1,2915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 70.0 22.0 Acier noir

20220808

Gamme de prix
12,8945 € - 7,7388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 70.0 27.0 Acier noir

20220907

Gamme de prix
25,1843 € - 15,1085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 20.0 27.0 Acier noir

20220853

Gamme de prix
20,8895 € - 12,5358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 50.0 9.5 Acier inox 303

20221010

Gamme de prix
6,8983 € - 4,141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 60.0 22.0 Acier noir

20220792

Gamme de prix
11,521 € - 6,9085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 10.0 13.0 Acier inox 303

20221096

Gamme de prix
5,9553 € - 3,5773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 100.0 16.0 Acier noir

20220501

Gamme de prix
4,715 € - 2,829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 12.0 9.5 Acier inox 303

20220952

Gamme de prix
4,551 € - 2,7265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 80.0 22.0 Acier noir

20220815

Gamme de prix
14,4935 € - 8,692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 50.0 16.0 Acier inox 303

20221171

Gamme de prix
8,4358 € - 5,0635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 50.0 16.0 Acier noir

20220570

Gamme de prix
2,747 € - 1,6503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 25.0 11.0 Acier inox 303

20221058

Gamme de prix
6,3243 € - 3,7925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 70.0 18.0 Acier noir

20220709

Gamme de prix
6,0988 € - 3,6593 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 50.0 11.0 Acier noir

20220396

Gamme de prix
1,4965 € - 0,902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 12.0 11.0 Acier inox 303

20221041

Gamme de prix
5,1148 € - 3,0648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 70.0 13.0 Acier noir

20220488

Gamme de prix
2,4293 € - 1,4555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 40.0 16.0 Acier inox 303

20221164

Gamme de prix
8,118 € - 4,8688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 12.0 13.0 Acier inox 303

20221102

Gamme de prix
5,6888 € - 3,4133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 30.0 11.0 Acier inox 303

20221065

Gamme de prix
6,683 € - 4,0078 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0