Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête CHC

En stock

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
228 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 H1 d1 tol. f9 D3 Matière l1 025 d2 Ajouter au panier
4,0283 € - 6,7138 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
45.0
M6
4,9918 € - 8,323 € Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
75.0
M6
4,141 € - 6,8983 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
55.0
M5
4,0795 € - 6,806 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
45.0
M5
7,298 € - 12,1565 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
55.0
M16
12,751 € - 21,2585 € Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
25.0
M20
12,3513 € - 20,582 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
80.0
M12
13,858 € - 23,0933 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
90.0
M12
8,6818 € - 14,473 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
40.0
M12
23,37 € - 38,95 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
120.0
M16
9,225 € - 15,375 € Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
80.0
M5
14,104 € - 23,5033 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
100.0
M12
6,847 € - 11,4083 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
90.0
M10
11,1418 € - 18,573 € Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
75.0
M12
16,3488 € - 27,2445 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
50.0
M16
16,9535 € - 28,249 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
60.0
M16
21,279 € - 35,465 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
90.0
M16
24,0363 € - 40,057 € Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
70.0
M16
5,2378 € - 8,7228 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
60.0
M10
7,749 € - 12,915 € Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
100.0
M10
  • sur 12
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 45.0 11.0 Acier inox 303

20229245

Gamme de prix
6,7138 € - 4,0283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 75.0 11.0 Acier inox 303

20229290

Gamme de prix
8,323 € - 4,9918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 55.0 9.5 Acier inox 303

20229184

Gamme de prix
6,8983 € - 4,141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 45.0 9.5 Acier inox 303

20229177

Gamme de prix
6,806 € - 4,0795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 55.0 22.0 Acier noir

20226565

Gamme de prix
12,1565 € - 7,298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 25.0 27.0 Acier noir

20226596

Gamme de prix
21,2585 € - 12,751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 80.0 18.0 Acier inox 303

20229658

Gamme de prix
20,582 € - 12,3513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 90.0 18.0 Acier inox 303

20229665

Gamme de prix
23,0933 € - 13,858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 40.0 18.0 Acier inox 303

20229573

Gamme de prix
14,473 € - 8,6818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 120.0 22.0 Acier inox 303

20229818

Gamme de prix
38,95 € - 23,37 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 80.0 9.5 Acier inox 303

20229832

Gamme de prix
15,375 € - 9,225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 100.0 18.0 Acier inox 303

20229672

Gamme de prix
23,5033 € - 14,104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 90.0 16.0 Acier inox 303

20229528

Gamme de prix
11,4083 € - 6,847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 75.0 18.0 Acier inox 303

20229641

Gamme de prix
18,573 € - 11,1418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 50.0 22.0 Acier inox 303

20229726

Gamme de prix
27,2445 € - 16,3488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 60.0 22.0 Acier inox 303

20229740

Gamme de prix
28,249 € - 16,9535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 90.0 22.0 Acier inox 303

20229795

Gamme de prix
35,465 € - 21,279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 70.0 22.0 Acier inox 303

20229764

Gamme de prix
40,057 € - 24,0363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 60.0 16.0 Acier inox 303

20229474

Gamme de prix
8,7228 € - 5,2378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 100.0 16.0 Acier inox 303

20229535

Gamme de prix
12,915 € - 7,749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0