Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête fendue

En cours de production

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'une tête cylindrique et d'une tige filetée. Ils disposent d'un épaulement qui court de la tête à la tige qui est usinée à une tolérance précise. Les vis épaulées sont couramment utilisées pour connecter deux composants, avec l'épaulement faisant office de surface de palier.

Les vis épaulées sont appropriées aux applications nécessitant une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou un mouvement coulissant.

Cette gamme de vis épaulées dispose d'une tête fendue, ce qui permet de les tourner à l'aide d'un tournevis fendu. Elles sont magnétiques et disposent d'une excellente résistance au déchirement, même si elles rouillent quelque peu plus facilement que les vis épaulées classiques. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux secteurs de l'automobile et de la construction.

  • Épaulement qui court de la tête à la tige qui est usinée à une tolérance précise.
  • Elles disposent d'une tête fendue, ce qui permet de les tourner à l'aide d'un tournevis fendu.
  • Magnétiques avec une excellente résistance au déchirement, même si elles rouillent quelque peu plus facilement que les vis épaulées classiques.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRP0133

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Ajouter au panier
1,8963 € - 3,1673 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
12.0
1,8963 € - 3,1673 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
14.0
2,2858 € - 3,813 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
20.0
1,8963 € - 3,1673 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
10.0
2,1218 € - 3,5363 € Demander le délai de livraison ici
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
6.0
2,1218 € - 3,5363 € Demander le délai de livraison ici
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
4.0
1,7015 € - 2,8393 € Demander le délai de livraison ici
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
4.0
2,009 € - 3,3518 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
16.0
2,2858 € - 3,813 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
30.0
2,1218 € - 3,5363 € Demander le délai de livraison ici
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
5.0
3,239 € - 5,3915 € Demander le délai de livraison ici
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
30.0
3,0955 € - 5,166 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
10.0
3,0955 € - 5,166 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
16.0
2,6548 € - 4,4178 € Demander le délai de livraison ici
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
8.0
2,5728 € - 4,2845 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
6.0
2,9008 € - 4,838 € Demander le délai de livraison ici
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
10.0
2,9008 € - 4,838 € Demander le délai de livraison ici
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
16.0
3,239 € - 5,3915 € Demander le délai de livraison ici
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
20.0
3,0955 € - 5,166 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
12.0
1,7015 € - 2,8393 € Demander le délai de livraison ici
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
5.0
  • sur 2
Vis épaulée Tournevis fendu M4 5.0 12.0 Acier inoxydable

20221225

Gamme de prix
3,1673 € - 1,8963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tournevis fendu M4 5.0 14.0 Acier inoxydable

20221249

Gamme de prix
3,1673 € - 1,8963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tournevis fendu M4 5.0 20.0 Acier inoxydable

20221287

Gamme de prix
3,813 € - 2,2858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tournevis fendu M4 5.0 10.0 Acier inoxydable

20221201

Gamme de prix
3,1673 € - 1,8963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tournevis fendu M5 6.0 6.0 Acier inoxydable

20221379

Gamme de prix
3,5363 € - 2,1218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tournevis fendu M5 6.0 4.0 Acier inoxydable

20221331

Gamme de prix
3,5363 € - 2,1218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tournevis fendu M3 4.0 4.0 Acier inoxydable

20221188

Gamme de prix
2,8393 € - 1,7015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tournevis fendu M4 5.0 16.0 Acier inoxydable

20221263

Gamme de prix
3,3518 € - 2,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tournevis fendu M4 5.0 30.0 Acier inoxydable

20221317

Gamme de prix
3,813 € - 2,2858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tournevis fendu M5 6.0 5.0 Acier inoxydable

20221355

Gamme de prix
3,5363 € - 2,1218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tournevis fendu M5 6.0 30.0 Acier inoxydable

20221546

Gamme de prix
5,3915 € - 3,239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tournevis fendu M6 8.0 10.0 Acier inoxydable

20221621

Gamme de prix
5,166 € - 3,0955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tournevis fendu M6 8.0 16.0 Acier inoxydable

20221669

Gamme de prix
5,166 € - 3,0955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tournevis fendu M5 6.0 8.0 Acier inoxydable

20221416

Gamme de prix
4,4178 € - 2,6548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tournevis fendu M6 8.0 6.0 Acier inoxydable

20221560

Gamme de prix
4,2845 € - 2,5728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tournevis fendu M5 6.0 10.0 Acier inoxydable

20221430

Gamme de prix
4,838 € - 2,9008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tournevis fendu M5 6.0 16.0 Acier inoxydable

20221485

Gamme de prix
4,838 € - 2,9008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tournevis fendu M5 6.0 20.0 Acier inoxydable

20221508

Gamme de prix
5,3915 € - 3,239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tournevis fendu M6 8.0 12.0 Acier inoxydable

20221645

Gamme de prix
5,166 € - 3,0955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tournevis fendu M3 4.0 5.0 Acier inoxydable

20221393

Gamme de prix
2,8393 € - 1,7015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0