Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
3,5568 € - 5,084 € Demander le délai de livraison ici
9.0
14.5
5.3
Acier inox 303
M8
40.0
Long Thread
16,8408 € - 24,0568 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
120.0
Filetage standard
17,9478 € - 25,6353 € Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
80.0
Filetage standard
15,826 € - 22,6013 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
100.0
Filetage standard
13,5813 € - 19,4033 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
100.0
Filetage standard
5,6068 € - 8,0053 € Demander le délai de livraison ici
11.0
19.5
6.4
Acier
M10
60.0
Filetage standard
4,7048 € - 6,724 € Demander le délai de livraison ici
15.0
22.0
8.8
Acier
M14
50.0
Filetage standard
4,6843 € - 6,6933 € Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
60.0
Filetage standard
1,9475 € - 2,7778 € Demander le délai de livraison ici
13.0
20.5
7.5
Acier
M12
40.0
Filetage standard
5,7708 € - 8,2513 € Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
70.0
Filetage standard
23,2983 € - 33,2818 € Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
120.0
Filetage standard
11,3365 € - 16,195 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
70.0
Filetage standard
10,3525 € - 14,7805 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
80.0
Filetage standard
9,2045 € - 13,1508 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
90.0
Filetage standard
18,3168 € - 26,1683 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
130.0
Filetage standard
4,5408 € - 6,478 € Demander le délai de livraison ici
13.0
20.5
10.0
Acier inox 303
M12
40.0
Long Thread
5,658 € - 8,077 € Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
10.0
Acier inox 303
M12
55.0
Long Thread
7,052 € - 10,0758 € Demander le délai de livraison ici
17.0
25.0
11.5
Acier inox 303
M16
45.0
Long Thread
9,2045 € - 13,1508 € Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
10.0
Acier inox 303
M12
80.0
Long Thread
9,471 € - 13,53 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
11.5
Acier inox 303
M16
60.0
Long Thread
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 40.0 Acier inox 303

20256234

Gamme de prix
5,084 € - 3,5568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Thread
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    40.0
  • l2
    14.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 120.0 Acier

20256098

Gamme de prix
24,0568 € - 16,8408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    120.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 80.0 Acier

20256197

Gamme de prix
25,6353 € - 17,9478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    80.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 100.0 Acier

20255954

Gamme de prix
22,6013 € - 15,826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    100.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 100.0 Acier

20256074

Gamme de prix
19,4033 € - 13,5813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    100.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 60.0 Acier

20255701

Gamme de prix
8,0053 € - 5,6068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    60.0
  • l2
    19.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 50.0 Acier

20255824

Gamme de prix
6,724 € - 4,7048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 60.0 Acier

20255763

Gamme de prix
6,6933 € - 4,6843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    60.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 40.0 Acier

20255725

Gamme de prix
2,7778 € - 1,9475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 70.0 Acier

20255770

Gamme de prix
8,2513 € - 5,7708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    70.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 120.0 Acier

20256180

Gamme de prix
33,2818 € - 23,2983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    120.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 70.0 Acier

20256043

Gamme de prix
16,195 € - 11,3365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    70.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 80.0 Acier

20256142

Gamme de prix
14,7805 € - 10,3525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    80.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 90.0 Acier

20255947

Gamme de prix
13,1508 € - 9,2045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    90.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 130.0 Acier

20255985

Gamme de prix
26,1683 € - 18,3168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    130.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 40.0 Acier inox 303

20256340

Gamme de prix
6,478 € - 4,5408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 55.0 Acier inox 303

20256371

Gamme de prix
8,077 € - 5,658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 45.0 Acier inox 303

20256425

Gamme de prix
10,0758 € - 7,052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    25.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 80.0 Acier inox 303

20256401

Gamme de prix
13,1508 € - 9,2045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    80.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 60.0 Acier inox 303

20256456

Gamme de prix
13,53 € - 9,471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    27.0