Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
6,8368 € - 9,7683 € Demander le délai de livraison ici
27.71
33.5
17.0
Acier
M27
100.0
Construction Grade
29,1613 € - 41,656 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
140.0
Filetage standard
27,5725 € - 39,3908 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
105.0
Filetage standard
23,0318 € - 32,9025 € Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
125.0
Filetage standard
30,6065 € - 43,7265 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
120.0
Filetage standard
35,1678 € - 50,2353 € Demander le délai de livraison ici
38.0
54.0
22.0
Acier
M36
170.0
Filetage standard
38,4478 € - 54,9298 € Demander le délai de livraison ici
38.0
54.0
22.0
Acier
M36
200.0
Filetage standard
32,7488 € - 46,7913 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
130.0
Filetage standard
27,8185 € - 39,7393 € Demander le délai de livraison ici
32.0
43.0
19.0
Acier
M30
150.0
Filetage standard
31,1805 € - 44,5465 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
150.0
Filetage standard
31,447 € - 44,9155 € Demander le délai de livraison ici
44.0
56.0
26.0
Acier
M42
100.0
Filetage standard
35,0345 € - 50,0405 € Demander le délai de livraison ici
44.0
56.0
26.0
Acier
M42
130.0
Filetage standard
31,9903 € - 45,7048 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
125.0
Filetage standard
29,6533 € - 42,3633 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
115.0
Filetage standard
23,8108 € - 34,0198 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
80.0
Filetage standard
2,214 € - 3,157 € Demander le délai de livraison ici
9.0
11.5
5.3
Acier
M8
40.0
Short Thread
14,5243 € - 20,746 € Demander le délai de livraison ici
23.0
34.5
14.0
Acier
M22
105.0
Filetage standard
17,6915 € - 25,2765 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
125.0
Filetage standard
19,2393 € - 27,4803 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
135.0
Filetage standard
20,582 € - 29,4073 € Demander le délai de livraison ici
21.0
35.5
12.5
Acier
M20
190.0
Filetage standard
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 27.71 100.0 Acier

20260262

Gamme de prix
9,7683 € - 6,8368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M27
  • d2
    27.71
  • l1
    100.0
  • l2
    33.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 140.0 Acier

20259617

Gamme de prix
41,656 € - 29,1613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    140.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 105.0 Acier

20259549

Gamme de prix
39,3908 € - 27,5725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    105.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 125.0 Acier

20259372

Gamme de prix
32,9025 € - 23,0318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 120.0 Acier

20259570

Gamme de prix
43,7265 € - 30,6065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    120.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 170.0 Acier

20259655

Gamme de prix
50,2353 € - 35,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    170.0
  • l2
    54.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 200.0 Acier

20259686

Gamme de prix
54,9298 € - 38,4478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    200.0
  • l2
    54.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 130.0 Acier

20259594

Gamme de prix
46,7913 € - 32,7488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    130.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M30 32.0 150.0 Acier

20259426

Gamme de prix
39,7393 € - 27,8185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    150.0
  • l2
    43.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 150.0 Acier

20259631

Gamme de prix
44,5465 € - 31,1805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    150.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M42 44.0 100.0 Acier

20259693

Gamme de prix
44,9155 € - 31,447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    100.0
  • l2
    56.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M42 44.0 130.0 Acier

20259723

Gamme de prix
50,0405 € - 35,0345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    130.0
  • l2
    56.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 125.0 Acier

20259587

Gamme de prix
45,7048 € - 31,9903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    125.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 115.0 Acier

20259563

Gamme de prix
42,3633 € - 29,6533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    115.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 80.0 Acier

20259501

Gamme de prix
34,0198 € - 23,8108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    80.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 40.0 Acier

20260309

Gamme de prix
3,157 € - 2,214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    40.0
  • l2
    11.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M22 23.0 105.0 Acier

20259198

Gamme de prix
20,746 € - 14,5243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    105.0
  • l2
    34.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 125.0 Acier

20259266

Gamme de prix
25,2765 € - 17,6915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    125.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 135.0 Acier

20259273

Gamme de prix
27,4803 € - 19,2393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    135.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 190.0 Acier

20259181

Gamme de prix
29,4073 € - 20,582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    190.0
  • l2
    35.5