Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | l2 | H1 | Matière | d1 | l1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,9728 € - 27,101 € | Demander le délai de livraison ici |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acier
|
M22
|
150.0
|
Filetage standard
|
||
7,421 € - 10,5985 € | Demander le délai de livraison ici |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acier
|
M10
|
100.0
|
Filetage standard
|
||
8,8253 € - 12,6075 € | Demander le délai de livraison ici |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acier
|
M22
|
55.0
|
Filetage standard
|
||
5,0328 € - 7,1853 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acier
|
M8
|
80.0
|
Filetage standard
|
||
4,0488 € - 5,7913 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acier
|
M8
|
65.0
|
Filetage standard
|
||
8,5793 € - 12,259 € | Demander le délai de livraison ici |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Acier
|
M18
|
60.0
|
Filetage standard
|
||
9,6043 € - 13,7248 € | Demander le délai de livraison ici |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Acier
|
M18
|
75.0
|
Filetage standard
|
||
21,689 € - 30,9755 € | Demander le délai de livraison ici |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Acier
|
M20
|
220.0
|
Filetage standard
|
||
13,7453 € - 19,639 € | Demander le délai de livraison ici |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acier
|
M22
|
100.0
|
Filetage standard
|
||
13,2328 € - 18,901 € | Demander le délai de livraison ici |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acier
|
M22
|
90.0
|
Filetage standard
|
||
22,4988 € - 32,144 € | Demander le délai de livraison ici |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acier
|
M16
|
200.0
|
Filetage standard
|
||
9,02 € - 12,8843 € | Demander le délai de livraison ici |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Acier
|
M18
|
70.0
|
Filetage standard
|
||
19,9568 € - 28,5053 € | Demander le délai de livraison ici |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Acier
|
M20
|
180.0
|
Filetage standard
|
||
5,453 € - 7,79 € | Demander le délai de livraison ici |
19.0
|
27.5
|
11.5
|
Acier
|
M18
|
45.0
|
Filetage standard
|
||
19,2393 € - 27,4803 € | Demander le délai de livraison ici |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Acier
|
M20
|
160.0
|
Filetage standard
|
||
1,9475 € - 2,7778 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acier
|
M8
|
70.0
|
Filetage standard
|
||
15,2418 € - 21,7813 € | Demander le délai de livraison ici |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acier
|
M16
|
130.0
|
Filetage standard
|
||
12,5255 € - 17,8863 € | Demander le délai de livraison ici |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Acier inox 303
|
M16
|
80.0
|
Long Thread
|
||
22,4988 € - 32,144 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acier
|
M24
|
200.0
|
Filetage standard
|
||
12,054 € - 17,2303 € | Demander le délai de livraison ici |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acier
|
M22
|
80.0
|
Filetage standard
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer