Menu Rechercher

Vis à surface plate

En stock

Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.

Séries: SR1923

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
158 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,3547 € - 0,6437 € 169 En stock
M5
Transparent
PC
20.2 mm
Bouton cruciforme
0,6264 € - 0,958 € 400 En stock
M6
Transparent
PC
25.0 mm
Bouton cruciforme
1,0479 € - 1,4982 € 216 En stock
M8
Transparent
PC
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,132 € - 0,2414 € 1000 En stock
M2.6
Transparent
PC
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,1407 € - 0,257 € 9294 En stock
M4
Transparent
PC
3.1 mm
Bouton cruciforme
0,16 € - 0,2913 € 4300 En stock
M5
Transparent
PC
5.5 mm
Bouton cruciforme
0,5331 € - 0,8683 € 100 En stock
M6
Transparent
PC
11.7 mm
Bouton cruciforme
0,3121 € - 0,5066 € 19 En stock
M5
Transparent
PC
12.3 mm
Bouton cruciforme
0,8303 € - 1,1895 € 1400 En stock
M8
Transparent
PC
15.0 mm
Bouton cruciforme
0,1333 € - 0,2429 € 20 En stock
M2
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,5331 € - 0,8418 € 1695 En stock
M6
Transparent
PC
15.0 mm
Bouton cruciforme
0,1333 € - 0,2429 € 374 En stock
M2
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,1333 € - 0,2429 € 500 En stock
M3
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,7681 € - 1,2114 € 1000 En stock
M6
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,1407 € - 0,257 € 5245 En stock
M4
Transparent
PC
6.3 mm
Bouton cruciforme
0,2003 € - 0,3685 € Demander le délai de livraison ici
M2.6
Transparent
PC
15.0 mm
Bouton cruciforme
0,1992 € - 0,3604 € Demander le délai de livraison ici
M4
Transparent
PC
9.3 mm
Bouton cruciforme
0,16 € - 0,2913 € 2330 En stock
M5
Transparent
PC
9.5 mm
Bouton cruciforme
0,6264 € - 0,9891 € 300 En stock
M6
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,146 € - 0,2664 € 16176 En stock
M4
Transparent
PC
7.1 mm
Bouton cruciforme
  • sur 8
Vis Bouton cruciforme M5 20.2 mm PC Transparent

10218884

Gamme de prix
0,6437 € - 0,3547 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    20.2 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M6 25.0 mm PC Transparent

10218969

Gamme de prix
0,958 € - 0,6264 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M8 25.0 mm PC Transparent

10219041

Gamme de prix
1,4982 € - 1,0479 €

Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.2 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M2.6 12.0 mm PC Transparent

10219188

Gamme de prix
0,2414 € - 0,132 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2.6
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M4 3.1 mm PC Transparent

10219256

Gamme de prix
0,257 € - 0,1407 €

Niveaux de stock
9294 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    3.1 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M5 5.5 mm PC Transparent

10219331

Gamme de prix
0,2913 € - 0,16 €

Niveaux de stock
4300 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    5.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M6 11.7 mm PC Transparent

10219416

Gamme de prix
0,8683 € - 0,5331 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    11.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M5 12.3 mm PC Transparent

10219362

Gamme de prix
0,5066 € - 0,3121 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    12.3 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M8 15.0 mm PC Transparent

10219027

Gamme de prix
1,1895 € - 0,8303 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.2 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M2 PC Transparent

10219102

Gamme de prix
0,2429 € - 0,1333 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête fraisée
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Bouton cruciforme M6 15.0 mm PC Transparent

10218945

Gamme de prix
0,8418 € - 0,5331 €

Niveaux de stock
1695 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M2 PC Transparent

10219126

Gamme de prix
0,2429 € - 0,1333 €

Niveaux de stock
374 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête fraisée
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Bouton cruciforme M3 PC Transparent

10219201

Gamme de prix
0,2429 € - 0,1333 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
  • Type de vis
    Vis machine
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M6 PC Transparent

10219447

Gamme de prix
1,2114 € - 0,7681 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
  • Type de vis
    Vis machine
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M4 6.3 mm PC Transparent

10218693

Gamme de prix
0,257 € - 0,1407 €

Niveaux de stock
5245 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    6.3 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M2.6 15.0 mm PC Transparent

10219195

Gamme de prix
0,3685 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M2.6
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M4 9.3 mm PC Transparent

10219287

Gamme de prix
0,3604 € - 0,1992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    9.3 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M5 9.5 mm PC Transparent

10219355

Gamme de prix
0,2913 € - 0,16 €

Niveaux de stock
2330 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M6 PC Transparent

10219430

Gamme de prix
0,9891 € - 0,6264 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
  • Type de vis
    Vis machine
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M4 7.1 mm PC Transparent

10219270

Gamme de prix
0,2664 € - 0,146 €

Niveaux de stock
16176 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    7.1 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête fraisée plate