Menu Rechercher

Vis à surface plate

En stock

Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.

Séries: SR1923

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
158 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1634 € - 0,2959 € 5052 En stock
M5
Transparent
PC
7.5 mm
Bouton cruciforme
0,5873 € - 0,9258 € 500 En stock
M6
Transparent
PC
16.7 mm
Bouton cruciforme
0,1515 € - 0,2758 € 54 En stock
M5
Transparent
PC
10.1 mm
Bouton cruciforme
1,2069 € - 1,5984 € 664 En stock
M5
Transparent
PC
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,244 € - 0,4468 € 8240 En stock
M4
Transparent
PC
16.2 mm
Bouton cruciforme
0,0398 € - 0,0555 € 1500 En stock
M3
Naturel
Acier doux
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,1273 € - 0,2319 € 6418 En stock
M2
Transparent
PC
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,138 € - 0,2522 € 9121 En stock
M3
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,132 € - 0,2414 € 137598 En stock
M4
Transparent
PC
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,9339 € - 1,3335 € Demander le délai de livraison ici
M5
Transparent
PC
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,1111 € - 0,2022 € 636 En stock
M3
Transparent
PC
4.0 mm
Bouton cruciforme
0,1273 € - 0,2319 € 14208 En stock
M2
Transparent
PC
6.5 mm
Bouton cruciforme
0,075 € - 0,1048 € 1000 En stock
M4
Naturel
Acier doux
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0994 € - 0,1584 € 500 En stock
M5
Naturel
Acier doux
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,2878 € - 0,4687 € 1104 En stock
M4
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,4513 € - 0,737 € 1344 En stock
M6
Transparent
PC
6.7 mm
Bouton cruciforme
0,4871 € - 0,7911 € Demander le délai de livraison ici
M6
Transparent
PC
8.7 mm
Bouton cruciforme
0,1221 € - 0,224 € 2888 En stock
M2
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,13 € - 0,2382 € 581 En stock
M3
Transparent
PC
2.8 mm
Bouton cruciforme
0,138 € - 0,2522 € 98 En stock
M3
Transparent
PC
15.1 mm
Bouton cruciforme
  • sur 8
Vis Bouton cruciforme M5 7.5 mm PC Transparent

10219348

Gamme de prix
0,2959 € - 0,1634 €

Niveaux de stock
5052 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M6 16.7 mm PC Transparent

10219423

Gamme de prix
0,9258 € - 0,5873 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M5 10.1 mm PC Transparent

10218839

Gamme de prix
0,2758 € - 0,1515 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    10.1 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M5 35.0 mm PC Transparent

10218914

Gamme de prix
1,5984 € - 1,2069 €

Niveaux de stock
664 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M4 16.2 mm PC Transparent

10218754

Gamme de prix
0,4468 € - 0,244 €

Niveaux de stock
8240 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    16.2 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 6.0 mm Acier doux Naturel

10371763

Gamme de prix
0,0555 € - 0,0398 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M2 8.0 mm PC Transparent

10218471

Gamme de prix
0,2319 € - 0,1273 €

Niveaux de stock
6418 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 PC Transparent

10218600

Gamme de prix
0,2522 € - 0,138 €

Niveaux de stock
9121 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
  • Type de vis
    Vis machine
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M4 5.0 mm PC Transparent

10218686

Gamme de prix
0,2414 € - 0,132 €

Niveaux de stock
137598 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M5 30.0 mm PC Transparent

10218907

Gamme de prix
1,3335 € - 0,9339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 4.0 mm PC Transparent

10218518

Gamme de prix
0,2022 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
636 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M2 6.5 mm PC Transparent

10218464

Gamme de prix
0,2319 € - 0,1273 €

Niveaux de stock
14208 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M4 16.0 mm Acier doux Naturel

10237762

Gamme de prix
0,1048 € - 0,075 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M5 16.0 mm Acier doux Naturel

10237816

Gamme de prix
0,1584 € - 0,0994 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M4 PC Transparent

10092019

Gamme de prix
0,4687 € - 0,2878 €

Niveaux de stock
1104 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
  • Type de vis
    Vis machine
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M6 6.7 mm PC Transparent

10219393

Gamme de prix
0,737 € - 0,4513 €

Niveaux de stock
1344 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    6.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M6 8.7 mm PC Transparent

10219409

Gamme de prix
0,7911 € - 0,4871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    8.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M2 PC Transparent

10218433

Gamme de prix
0,224 € - 0,1221 €

Niveaux de stock
2888 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête fraisée
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Bouton cruciforme M3 2.8 mm PC Transparent

10218525

Gamme de prix
0,2382 € - 0,13 €

Niveaux de stock
581 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    2.8 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M3 15.1 mm PC Transparent

10218617

Gamme de prix
0,2522 € - 0,138 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    15.1 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme