Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale à embase et empreinte Torx

En stock

Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Installation à l'aide d'outils Torx.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
0,0446 € - 0,0446 € 3300 En stock
T20
M5
16.0 mm
0,0703 € - 0,0703 € 12734 En stock
T30
M6
10.0 mm
0,0783 € - 0,0783 € 5000 En stock
T30
M6
8.0 mm
0,1086 € - 0,1086 € 10983 En stock
T30
M6
16.0 mm
0,0437 € - 0,0437 € 15976 En stock
T20
M5
10.0 mm
0,071 € - 0,071 € 6000 En stock
T20
M4
18.0 mm
0,0388 € - 0,0388 € 13192 En stock
T20
M4
8.0 mm
0,0993 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
T20
M5
6.0 mm
0,3871 € - 0,5791 € Demander le délai de livraison ici
T40
M8
30.0 mm
0,3564 € - 0,5319 € Demander le délai de livraison ici
T40
M8
20.0 mm
0,1853 € - 0,3136 € Demander le délai de livraison ici
T30
M6
25.0 mm
0,1507 € - 0,2581 € 973 En stock
T30
M6
8.0 mm
0,1043 € - 0,179 € 1000 En stock
T20
M5
10.0 mm
0,1043 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
T20
M5
12.0 mm
0,1831 € - 0,3114 € Demander le délai de livraison ici
T30
M6
20.0 mm
0,0897 € - 0,1537 € Demander le délai de livraison ici
T20
M4
10.0 mm
0,3147 € - 0,4727 € Demander le délai de livraison ici
T40
M8
16.0 mm
0,0971 € - 0,1657 € Demander le délai de livraison ici
T20
M4
16.0 mm
0,1507 € - 0,2581 € 500 En stock
T30
M6
10.0 mm
0,1656 € - 0,2851 € 960 En stock
T30
M6
12.0 mm
  • sur 3
Vis à tête hexagonale M5 16.0 mm PA Naturel

10048559

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0446 €

Niveaux de stock
3300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 10.0 mm PA Naturel

10048580

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
12734 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 8.0 mm PA Naturel

10048573

Gamme de prix
0,0783 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 16.0 mm PA Naturel

10048603

Gamme de prix
0,1086 € - 0,1086 €

Niveaux de stock
10983 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M5 10.0 mm PA Naturel

10048535

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
15976 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M4 18.0 mm PA Naturel

10048832

Gamme de prix
0,071 € - 0,071 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M4 8.0 mm PA Naturel

10048474

Gamme de prix
0,0388 € - 0,0388 €

Niveaux de stock
13192 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M5 6.0 mm PA Naturel

10338339

Gamme de prix
0,1701 € - 0,0993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M8 30.0 mm PA Naturel

10338490

Gamme de prix
0,5791 € - 0,3871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.3 mm
  • Épaisseur tête
    5.4 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M8 20.0 mm PA Naturel

10338483

Gamme de prix
0,5319 € - 0,3564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.3 mm
  • Épaisseur tête
    5.4 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 25.0 mm PA Naturel

10338469

Gamme de prix
0,3136 € - 0,1853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 8.0 mm PA Naturel

10338414

Gamme de prix
0,2581 € - 0,1507 €

Niveaux de stock
973 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M5 10.0 mm PA Naturel

10338346

Gamme de prix
0,179 € - 0,1043 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M5 12.0 mm PA Naturel

10338353

Gamme de prix
0,179 € - 0,1043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 20.0 mm PA Naturel

10338452

Gamme de prix
0,3114 € - 0,1831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M4 10.0 mm PA Naturel

10338308

Gamme de prix
0,1537 € - 0,0897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M8 16.0 mm PA Naturel

10338476

Gamme de prix
0,4727 € - 0,3147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.3 mm
  • Épaisseur tête
    5.4 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M4 16.0 mm PA Naturel

10338315

Gamme de prix
0,1657 € - 0,0971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 10.0 mm PA Naturel

10338421

Gamme de prix
0,2581 € - 0,1507 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 12.0 mm PA Naturel

10338438

Gamme de prix
0,2851 € - 0,1656 €

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier