Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale à embase et empreinte Torx

En stock

Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Installation à l'aide d'outils Torx.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
0,0897 € - 0,1537 € Demander le délai de livraison ici
T20
M4
8.0 mm
0,0897 € - 0,1537 € Demander le délai de livraison ici
T20
M4
6.0 mm
0,108 € - 0,1851 € Demander le délai de livraison ici
T20
M5
16.0 mm
0,1831 € - 0,3114 € 700 En stock
T30
M6
16.0 mm
0,0993 € - 0,1701 € 2696 En stock
T20
M4
20.0 mm
  • sur 3
Vis à tête hexagonale M4 8.0 mm PA Naturel

10338292

Gamme de prix
0,1537 € - 0,0897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M4 6.0 mm PA Naturel

10338285

Gamme de prix
0,1537 € - 0,0897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M5 16.0 mm PA Naturel

10338360

Gamme de prix
0,1851 € - 0,108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M6 16.0 mm PA Naturel

10338445

Gamme de prix
0,3114 € - 0,1831 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
Vis à tête hexagonale M4 20.0 mm PA Naturel

10338322

Gamme de prix
0,1701 € - 0,0993 €

Niveaux de stock
2696 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    0.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier