Menu Rechercher

Vis captive avec rondelle

En cours de production

Vis captives avec rondelles dotées d'une tête cylindrique et d'un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont idéaux pour un assemblage de précision et sont particulièrement utiles lorsque l'espace est limité.

Ces vis sont une excellente option pour les panneaux avec des trous non filetés. Chaque vis comprend une rondelle intégrée qui assure une fixation sûre dans les panneaux non filetés. Cela répartit uniformément la charge et réduit le risque d’endommager les surfaces délicates.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage indiquée.

  • Fabriquées en acier inoxydable résistant à la corrosion. Elles offrent une excellente résistance, durabilité et longévité.
  • Un choix populaire dans les applications de construction, de machines industrielles et automobiles.
  • Conformes à la directive Machines 2006/42/EC (correspondant généralement à ISO 4762)
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0163

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Ajouter au panier
4,20 € - 6,00 € Demander le délai de livraison ici
M3
3.5
6.0
25.0
3.0
5.5
2.0
4,38 € - 6,25 € Demander le délai de livraison ici
M4
4.5
8.0
10.0
4.0
7.0
2.8
4,58 € - 6,54 € Demander le délai de livraison ici
M5
5.5
10.0
30.0
5.0
8.5
3.7
4,51 € - 6,44 € Demander le délai de livraison ici
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
4,66 € - 6,66 € Demander le délai de livraison ici
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
5,71 € - 8,15 € Demander le délai de livraison ici
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
5,08 € - 7,25 € Demander le délai de livraison ici
M10
10.6
20.0
40.0
10.0
16.0
7.5
7,18 € - 10,26 € Demander le délai de livraison ici
M12
18.0
24.0
40.0
12.0
18.0
8.0
11,47 € - 16,38 € Demander le délai de livraison ici
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
3,79 € - 5,41 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
2.8
5.0
5.0
2.5
4.5
1.8
4,49 € - 6,41 € Demander le délai de livraison ici
M4
4.5
8.0
20.0
4.0
7.0
2.8
4,59 € - 6,55 € Demander le délai de livraison ici
M4
4.5
8.0
25.0
4.0
7.0
2.8
4,42 € - 6,32 € Demander le délai de livraison ici
M4
4.5
8.0
16.0
4.0
7.0
2.8
3,96 € - 5,65 € Demander le délai de livraison ici
M3
3.5
6.0
10.0
3.0
5.5
2.0
4,07 € - 5,82 € Demander le délai de livraison ici
M3
3.5
6.0
16.0
3.0
5.5
2.0
4,91 € - 7,01 € Demander le délai de livraison ici
M4
4.5
8.0
50.0
4.0
7.0
2.8
4,21 € - 6,01 € Demander le délai de livraison ici
M5
5.5
10.0
12.0
5.0
8.5
3.7
4,82 € - 6,89 € Demander le délai de livraison ici
M6
6.5
12.0
40.0
6.0
10.0
4.2
4,26 € - 6,08 € Demander le délai de livraison ici
M3
3.5
6.0
30.0
3.0
5.5
2.0
4,70 € - 6,71 € Demander le délai de livraison ici
M4
4.5
8.0
35.0
4.0
7.0
2.8
  • sur 4
Vis captive Clé hexagonale M3 25.0 Acier inox 303

20758745

Gamme de prix
6,00 € - 4,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Vis captive Clé hexagonale M4 10.0 Acier inox 303

20758769

Gamme de prix
6,25 € - 4,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Vis captive Clé hexagonale M5 30.0 Acier inox 303

20758899

Gamme de prix
6,54 € - 4,58 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Vis captive Clé hexagonale M6 20.0 Acier inox 303

20758950

Gamme de prix
6,44 € - 4,51 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Vis captive Clé hexagonale M8 20.0 Acier inox 303

20759049

Gamme de prix
6,66 € - 4,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Vis captive M10 20.0 Acier inox 303

20759131

Gamme de prix
8,15 € - 5,71 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Vis captive M10 20.0 Acier inox 303

20759179

Gamme de prix
7,25 € - 5,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Vis captive M12 24.0 Acier inox 303

20759254

Gamme de prix
10,26 € - 7,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    18.0
  • d6
    24.0
Vis captive M16 32.0 Acier inox 303

20759353

Gamme de prix
16,38 € - 11,47 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Vis captive M2.5 5.0 Acier inox 303

20758653

Gamme de prix
5,41 € - 3,79 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Vis captive Clé hexagonale M4 20.0 Acier inox 303

20758790

Gamme de prix
6,41 € - 4,49 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Vis captive Clé hexagonale M4 25.0 Acier inox 303

20758806

Gamme de prix
6,55 € - 4,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Vis captive Clé hexagonale M4 16.0 Acier inox 303

20758783

Gamme de prix
6,32 € - 4,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Vis captive M3 6.0 Acier inox 303

20758707

Gamme de prix
5,65 € - 3,96 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Vis captive M3 6.0 Acier inox 303

20758721

Gamme de prix
5,82 € - 4,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Vis captive Clé hexagonale M4 50.0 Acier inox 303

20758844

Gamme de prix
7,01 € - 4,91 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Vis captive Clé hexagonale M5 12.0 Acier inox 303

20758851

Gamme de prix
6,01 € - 4,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Vis captive Clé hexagonale M6 40.0 Acier inox 303

20758998

Gamme de prix
6,89 € - 4,82 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Vis captive Clé hexagonale M3 30.0 Acier inox 303

20758752

Gamme de prix
6,08 € - 4,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Vis captive Clé hexagonale M4 35.0 Acier inox 303

20758820

Gamme de prix
6,71 € - 4,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0