Menu Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête longue

En stock

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0160A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Ajouter au panier
2,6343 € - 3,772 € 30 En stock
M6
10.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,542 € - 3,6285 € 98 En stock
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,501 € - 3,567 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
2,501 € - 3,567 € 100 En stock
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,501 € - 3,567 € 94 En stock
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,501 € - 3,567 € 84 En stock
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,6343 € - 3,772 € 100 En stock
M6
12.5
12.0
6.5
4.2
8.0
2,501 € - 3,567 € 100 En stock
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,501 € - 3,567 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,501 € - 3,567 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,4498 € - 3,4953 € 21 En stock
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,501 € - 3,567 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,501 € - 3,567 € 140 En stock
M3
17.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,6343 € - 3,772 € Demander le délai de livraison ici
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,6343 € - 3,772 € Demander le délai de livraison ici
M6
17.5
12.0
6.5
4.2
8.0
2,4498 € - 3,4953 € 44 En stock
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,4498 € - 3,4953 € 40 En stock
M4
8.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,5933 € - 3,7003 € 100 En stock
M5
10.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,5933 € - 3,7003 € Demander le délai de livraison ici
M5
12.5
12.0
5.5
3.7
6.0
2,501 € - 3,567 € 100 En stock
M4
12.5
10.0
4.5
2.8
5.0
  • sur 8
Vis captive moletée M6 20.0 Acier inox 303

20138189

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M5 16.0 Acier inox 303

20138103

Gamme de prix
3,6285 € - 2,542 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3.5 35.0 Acier inox 303

20138004

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M3.5 20.0 Acier inox 303

20137977

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3.5 16.0 Acier inox 303

20137960

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M4 30.0 Acier inox 303

20138066

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M6 25.0 Acier inox 303

20138196

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3 25.0 Acier inox 303

20137915

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3.5 40.0 Acier inox 303

20138011

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3.5 30.0 Acier inox 303

20137991

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3 16.0 Acier inox 303

20137892

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3 50.0 Acier inox 303

20137953

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3 35.0 Acier inox 303

20137939

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M6 30.0 Acier inox 303

20138202

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M6 35.0 Acier inox 303

20138219

Gamme de prix
3,772 € - 2,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M3 20.0 Acier inox 303

20137908

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M4 16.0 Acier inox 303

20138035

Gamme de prix
3,4953 € - 2,4498 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M5 20.0 Acier inox 303

20138110

Gamme de prix
3,7003 € - 2,5933 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M5 25.0 Acier inox 303

20138127

Gamme de prix
3,7003 € - 2,5933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M4 25.0 Acier inox 303

20138059

Gamme de prix
3,567 € - 2,501 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0