Menu Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête longue

En stock

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0160A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M3
17.5
10.0
3.5
2.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M4
10.0
10.0
4.5
2.8
5.0
Demander le délai de livraison ici
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
Demander le délai de livraison ici
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M5
15.0
12.0
5.5
3.7
6.0
Demander le délai de livraison ici
M6
17.5
12.0
6.5
4.2
8.0
Demander le délai de livraison ici
M5
25.0
12.0
5.5
3.7
6.0
Demander le délai de livraison ici
M6
25.0
12.0
6.5
4.2
8.0
Demander le délai de livraison ici
M5
10.0
12.0
5.5
3.7
6.0
Demander le délai de livraison ici
M4
8.0
10.0
4.5
2.8
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
  • sur 8
Vis captive moletée M3 35.0 Inox 316

20181154


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M3 30.0 Inox 316

20181147


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3.5 40.0 Inox 316

20181239


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3.5 25.0 Inox 316

20181208


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M4 20.0 Inox 316

20181260


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M6 30.0 Inox 316

20181420


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3 25.0 Inox 316

20181130


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3 50.0 Inox 316

20181178


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M5 30.0 Inox 316

20181352


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M6 35.0 Inox 316

20181437


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M5 50.0 Inox 316

20181383


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M6 50.0 Inox 316

20181451


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M5 20.0 Inox 316

20181338


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M4 16.0 Inox 316

20181253


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3.5 50.0 Inox noirci 303

20183882


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3.5 25.0 Inox noirci 303

20183844


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3.5 20.0 Inox noirci 303

20183837


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3.5 30.0 Inox noirci 303

20183851


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3.5 16.0 Inox noirci 303

20183820


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M4 30.0 Inox noirci 303

20183929


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0