Menu Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête longue

En stock

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0160A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M4
20.0
10.0
4.5
2.8
5.0
Demander le délai de livraison ici
M4
20.0
10.0
4.5
2.8
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M4
12.5
10.0
4.5
2.8
5.0
Demander le délai de livraison ici
M5
25.0
12.0
5.5
3.7
6.0
Demander le délai de livraison ici
M5
10.0
12.0
5.5
3.7
6.0
Demander le délai de livraison ici
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M5
25.0
12.0
5.5
3.7
6.0
Demander le délai de livraison ici
M5
17.5
12.0
5.5
3.7
6.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
12.0
6.5
4.2
8.0
Demander le délai de livraison ici
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
Demander le délai de livraison ici
M6
25.0
12.0
6.5
4.2
8.0
  • sur 8
Vis captive moletée M3 40.0 Inox noirci 316

20184155


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3.5 35.0 Inox noirci 303

20183868


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M4 40.0 Inox noirci 303

20183943


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M4 40.0 Inox noirci 316

20184292


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3 50.0 Inox noirci 316

20184162


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3 25.0 Inox noirci 316

20184124


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3 20.0 Inox noirci 316

20184117


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M4 25.0 Inox noirci 316

20184261


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M5 50.0 Inox noirci 316

20184377


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M5 20.0 Inox noirci 303

20183974


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M6 30.0 Inox noirci 303

20184063


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3.5 50.0 Inox noirci 316

20184230


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3.5 40.0 Inox noirci 316

20184223


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M5 50.0 Inox noirci 303

20184025


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M5 35.0 Inox noirci 316

20184353


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M3.5 20.0 Inox noirci 316

20184186


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M6 20.0 Inox noirci 303

20184049


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3 40.0 Inox noirci 303

20183806


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3.5 30.0 Inox noirci 316

20184209


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M6 50.0 Inox noirci 316

20184445


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0