Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.
Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 1207. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0155
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4498 € - 3,4953 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
1.7
|
4.5
|
||
2,5933 € - 3,7003 € | 100 En stock |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
3.7
|
8.5
|
||
2,542 € - 3,6285 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
3.7
|
8.5
|
||
2,2038 € - 3,1468 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
3.7
|
2.0
|
2.8
|
1.7
|
4.5
|
||
2,5933 € - 3,7003 € | 100 En stock |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
3.7
|
8.5
|
||
2,501 € - 3,567 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
2,501 € - 3,567 € | 100 En stock |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
2,4498 € - 3,4953 € | 100 En stock |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
2.0
|
5.5
|
||
2,501 € - 3,567 € | 100 En stock |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
2,501 € - 3,567 € | 80 En stock |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
2,501 € - 3,567 € | 90 En stock |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
2.8
|
7.0
|
||
2,4498 € - 3,4953 € | 100 En stock |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
2.0
|
5.5
|
||
2,3985 € - 3,4338 € | 100 En stock |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
1.2
|
3.8
|
||
2,3985 € - 3,4338 € | 100 En stock |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
1.2
|
3.8
|
||
2,3985 € - 3,4338 € | 5 En stock |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
1.7
|
4.5
|
||
2,4498 € - 3,4953 € | 100 En stock |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
1.7
|
4.5
|
||
2,3985 € - 3,4338 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
1.2
|
3.8
|
||
2,3985 € - 3,4338 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
1.2
|
3.8
|
||
2,501 € - 3,567 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
2.0
|
5.5
|
||
2,6343 € - 3,772 € | 100 En stock |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
3.7
|
8.5
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer