Menu Rechercher

Vis CHC – PEEK

En stock

Les vis à douille hexagonale à tête cylindrique, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

La forme à tête cylindrique assure une finition soignée et affleurante. Elle est dotée d'une tête cylindrique avec un système d'entraînement hexagonal encastré qui permet un serrage sûr, avec une clé Allen ou une clé à molette, réduisant ainsi le risque de glissement ou de dommages lors du montage.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela la rend idéale pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0083

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Ajouter au panier
1,134 € - 1,2495 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
2.5
8.0
1,827 € - 2,0055 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
3.0
25.0
1,344 € - 1,4805 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
2.5
12.0
1,5225 € - 1,68 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
2.5
15.0
1,491 € - 1,638 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
1,1655 € - 1,281 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
2.5
10.0
1,344 € - 1,4805 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
2,8035 € - 3,087 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
1,4175 € - 1,5645 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
3.0
10.0
2,205 € - 2,4255 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
4,8195 € - 5,3025 € Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
1,89 € - 2,079 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
2.5
25.0
2,1945 € - 2,415 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
4.0
15.0
1,6905 € - 1,8585 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
3.0
20.0
3,4755 € - 3,822 € 60 En stock
8.5
M5
5.0
4.0
30.0
2,52 € - 2,772 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
1,7115 € - 1,8795 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
2.5
20.0
1,6485 € - 1,8165 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
2,604 € - 2,8665 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
  • sur 2
Vis tête basse Tête hexagonale M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20832667

Gamme de prix
1,2495 € - 1,134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis tête basse Tête hexagonale M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20832773

Gamme de prix
2,0055 € - 1,827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vis tête basse Tête hexagonale M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20832681

Gamme de prix
1,4805 € - 1,344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis tête basse Tête hexagonale M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20832698

Gamme de prix
1,68 € - 1,5225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis tête basse Tête hexagonale M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20832742

Gamme de prix
1,638 € - 1,491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vis tête basse Tête hexagonale M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20832674

Gamme de prix
1,281 € - 1,1655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis tête basse Tête hexagonale M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20832728

Gamme de prix
1,4805 € - 1,344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vis tête basse Tête hexagonale M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20832858

Gamme de prix
3,087 € - 2,8035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vis tête basse Tête hexagonale M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20700225


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis tête basse Tête hexagonale M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20832735

Gamme de prix
1,5645 € - 1,4175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vis tête basse Tête hexagonale M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20832810

Gamme de prix
2,4255 € - 2,205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis tête basse Tête hexagonale M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20832889

Gamme de prix
5,3025 € - 4,8195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis tête basse Tête hexagonale M3 25.0 5.5 Beige PEEK

20832711

Gamme de prix
2,079 € - 1,89 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis tête basse Tête hexagonale M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20832803

Gamme de prix
2,415 € - 2,1945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis tête basse Tête hexagonale M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20832766

Gamme de prix
1,8585 € - 1,6905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vis tête basse Tête hexagonale M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20832834

Gamme de prix
3,822 € - 3,4755 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis tête basse Tête hexagonale M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20832827

Gamme de prix
2,772 € - 2,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis tête basse Tête hexagonale M3 20.0 5.5 Beige PEEK

20832704

Gamme de prix
1,8795 € - 1,7115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis tête basse Tête hexagonale M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20832797

Gamme de prix
1,8165 € - 1,6485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis tête basse Tête hexagonale M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20832841

Gamme de prix
2,8665 € - 2,604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0