Menu Rechercher

Vis CHC tête basse

En stock

Cette gamme de vis est disponible dans un choix d'empreinte hexagonale ou Torx. L'utilisation d'empreintes à six pans creux est idéale pour réaliser un assemblage de précision et lorsque l'espace disponible au-dessus est réduit. Les entraînements Torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas. Disponible dans un choix de deux options de tête basse : tête ultra basse et tête extra basse.

Les options de tête ultra basse permettent de réduire l'espace total de la hauteur de la tête des vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est requis, contrairement aux vis à tête plate.

L'option tête extra basse a un profil extrêmement surbaissé et n'a pas besoin d'un trou d'emplacement fraisé. L'absence de nécessité de fraisage permet d'utiliser des matériaux plus minces, ce qui assure d'économiser du poids. Ces vis sont adaptées aux machines et aux équipements, avec un espace réduit.

  • Les vis sont fabriquées à partir d'inox austénitique qui offre une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité.
  • Ce matériau est très utilisé dans les secteurs de la construction et de l'automobile.
  • Les vis sont couramment utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Matière: Acier inox 303, Inox noirci 303, Inox noirci 316, Inox 316 Séries: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
599 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 Type d'entraînement r1 Ajouter au panier
2,6799 € - 3,8207 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Inox noirci 303
35.0
Empreintes torx
0.6
2,0449 € - 2,9167 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Inox noirci 303
16.0
Empreintes torx
0.5
1,9803 € - 2,8306 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M3
0.8
Inox noirci 303
5.0
Empreintes torx
0.4
1,9803 € - 2,8306 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M2.5
0.6
Inox noirci 303
5.0
Empreintes torx
0.3
2,1956 € - 3,1319 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Inox noirci 303
12.0
Empreintes torx
0.6
2,4323 € - 3,4763 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M3
0.8
Inox noirci 316
5.0
Empreintes torx
0.4
2,6691 € - 3,8099 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Inox noirci 316
12.0
Empreintes torx
0.6
2,4323 € - 3,4763 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M2.5
0.6
Inox noirci 316
5.0
Empreintes torx
0.3
2,5184 € - 3,5947 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M3
0.8
Inox noirci 316
16.0
Empreintes torx
0.4
3,2396 € - 4,6279 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Inox noirci 316
35.0
Empreintes torx
0.6
2,5184 € - 3,5947 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Inox noirci 316
16.0
Empreintes torx
0.5
4,5956 € - 6,5651 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
1.2
Inox noirci 316
20.0
Empreintes torx
0.7
Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
0.10
Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.2
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
0.25
Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
1.5
Inox noirci 303
30.0
Clé hexagonale
0.40
Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
1.5
Inox noirci 316
16.0
Clé hexagonale
0.40
Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.5
Inox noirci 316
12.0
Clé hexagonale
0.20
Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
0.8
Inox noirci 303
16.0
Clé hexagonale
0.10
Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Inox noirci 303
20.0
Clé hexagonale
0.20
Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Inox noirci 303
5.0
Clé hexagonale
0.10
  • sur 30
Vis tête basse M5 35.0 Inox noirci 303

20206932

Gamme de prix
3,8207 € - 2,6799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Vis tête basse M4 16.0 Inox noirci 303

20206833

Gamme de prix
2,9167 € - 2,0449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Vis tête basse M3 5.0 Inox noirci 303

20206734

Gamme de prix
2,8306 € - 1,9803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    5.0
Vis tête basse M2.5 5.0 Inox noirci 303

20206680

Gamme de prix
2,8306 € - 1,9803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0
Vis tête basse M5 12.0 Inox noirci 303

20206888

Gamme de prix
3,1319 € - 2,1956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Vis tête basse M3 5.0 Inox noirci 316

20207175

Gamme de prix
3,4763 € - 2,4323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    5.0
Vis tête basse M5 12.0 Inox noirci 316

20207328

Gamme de prix
3,8099 € - 2,6691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Vis tête basse M2.5 5.0 Inox noirci 316

20207120

Gamme de prix
3,4763 € - 2,4323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0
Vis tête basse M3 16.0 Inox noirci 316

20207229

Gamme de prix
3,5947 € - 2,5184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Vis tête basse M5 35.0 Inox noirci 316

20207373

Gamme de prix
4,6279 € - 3,2396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Vis tête basse M4 16.0 Inox noirci 316

20207274

Gamme de prix
3,5947 € - 2,5184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Vis tête basse M6 20.0 Inox noirci 316

20207427

Gamme de prix
6,5651 € - 4,5956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Vis tête basse M2 4.0 Inox 316

20205058


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vis tête basse M6 12.0 Inox 316

20205379


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vis tête basse M10 30.0 Inox noirci 303

20204358


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vis tête basse M8 16.0 Inox noirci 316

20204914


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vis tête basse M5 12.0 Inox noirci 316

20204709


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vis tête basse M3 16.0 Inox noirci 303

20205560


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vis tête basse M5 20.0 Inox noirci 303

20205706


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vis tête basse M2 5.0 Inox noirci 303

20205430


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2