Menu Rechercher

Vis CHC tête basse - PEEK

En cours de production

Vis à tête basse fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

Le profil de tête basse est idéal pour les assemblages qui nécessitent une tolérance minimale, tout en garantissant des performances de fixation efficaces.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0085, SRK0087

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Type de tête h1 l2 Taille d'entraînement l1 ±0.2 Ajouter au panier
0,99 € - 1,24 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Tête creuse
3.10
1.4
2.5
8.0
1,53 € - 1,91 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Tête creuse
4.40
2.0
4.0
16.0
1,15 € - 1,44 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Tête creuse
3.10
1.4
2.5
16.0
1,49 € - 1,86 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Tête creuse
3.65
1.6
3.0
16.0
1,32 € - 1,65 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Tête creuse
3.65
1.6
3.0
10.0
1,40 € - 1,75 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Tête creuse
3.10
1.4
2.5
25.0
1,68 € - 2,10 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Tête creuse
3.65
1.6
3.0
20.0
1,26 € - 1,58 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
Tête creuse
2.40
1.0
2.0
20.0
1,09 € - 1,36 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Tête creuse
3.10
1.4
2.5
12.0
0,96 € - 1,20 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
Tête creuse
2.40
1.0
2.0
6.0
2,07 € - 2,59 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Tête creuse
3.65
1.6
3.0
30.0
1,34 € - 1,68 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Tête creuse
4.40
2.0
4.0
10.0
2,39 € - 2,99 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Tête creuse
4.40
2.0
4.0
40.0
1,42 € - 1,78 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Tête creuse
3.10
1.4
2.5
10.0
1,24 € - 1,55 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Tête creuse
3.10
1.4
2.5
20.0
2,10 € - 2,63 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Tête creuse
4.40
2.0
4.0
30.0
1,42 € - 1,78 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Tête creuse
4.40
2.0
4.0
12.0
1,38 € - 1,73 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Tête creuse
3.65
1.6
3.0
12.0
1,22 € - 1,53 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Tête creuse
3.65
1.6
3.0
8.0
0,76 € - 0,95 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
6.0
  • sur 3
Vis tête basse Tête creuse M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834777

Gamme de prix
1,24 € - 0,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20834920

Gamme de prix
1,91 € - 1,53 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vis tête basse Tête creuse M4 16.0 7.0 PEEK Beige

20834807

Gamme de prix
1,44 € - 1,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M5 16.0 8.5 PEEK Beige

20834869

Gamme de prix
1,86 € - 1,49 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Tête creuse M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834845

Gamme de prix
1,65 € - 1,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Tête creuse M4 25.0 7.0 PEEK Beige

20834821

Gamme de prix
1,75 € - 1,40 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834876

Gamme de prix
2,10 € - 1,68 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Tête creuse M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834753

Gamme de prix
1,58 € - 1,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vis tête basse Tête creuse M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834791

Gamme de prix
1,36 € - 1,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M3 6.0 5.5 PEEK Beige

20834708

Gamme de prix
1,20 € - 0,96 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vis tête basse Tête creuse M5 30.0 8.5 PEEK Beige

20834890

Gamme de prix
2,59 € - 2,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Tête creuse M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20834906

Gamme de prix
1,68 € - 1,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vis tête basse Tête creuse M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20834968

Gamme de prix
2,99 € - 2,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vis tête basse Tête creuse M4 10.0 7.0 PEEK Beige

20834784

Gamme de prix
1,78 € - 1,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834814

Gamme de prix
1,55 € - 1,24 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20834951

Gamme de prix
2,63 € - 2,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vis tête basse Tête creuse M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20834913

Gamme de prix
1,78 € - 1,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vis tête basse Tête creuse M5 12.0 8.5 PEEK Beige

20834852

Gamme de prix
1,73 € - 1,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Tête creuse M5 8.0 8.5 PEEK Beige

20834838

Gamme de prix
1,53 € - 1,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Torx Head M3 6.0 5.5 PEEK Beige

20834432

Gamme de prix
0,95 € - 0,76 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0