Menu Rechercher

Vis CHC tête basse - PEEK

En cours de production

Vis à tête basse fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

Le profil de tête basse est idéal pour les assemblages qui nécessitent une tolérance minimale, tout en garantissant des performances de fixation efficaces.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0085, SRK0087

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Type de tête h1 l2 Taille d'entraînement l1 ±0.2 Ajouter au panier
1,26 € - 1,58 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
Tête creuse
2.40
1.0
2.0
20.0
0,80 € - 1,00 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
1,41 € - 1,76 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
16.0
0,81 € - 1,01 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
8.0
1,00 € - 1,25 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
2,10 € - 2,63 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Tête creuse
4.40
2.0
4.0
30.0
1,96 € - 2,44 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
1,30 € - 1,62 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
10.0
1,16 € - 1,44 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
10.0
0,95 € - 1,18 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
12.0
1,10 € - 1,38 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
20.0
1,31 € - 1,64 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
12.0
1,16 € - 1,44 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
20.0
1,81 € - 2,26 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
25.0
  • sur 3
Vis tête basse Tête creuse M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834753

Gamme de prix
1,58 € - 1,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vis tête basse Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK Beige

20834494

Gamme de prix
1,00 € - 0,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Torx Head M5 16.0 8.5 PEEK Beige

20834593

Gamme de prix
1,76 € - 1,41 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Torx Head M3 8.0 5.5 PEEK Beige

20834449

Gamme de prix
1,01 € - 0,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vis tête basse Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834470

Gamme de prix
1,25 € - 1,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vis tête basse Tête creuse M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20834951

Gamme de prix
2,63 € - 2,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20834685

Gamme de prix
2,44 € - 1,96 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20834630

Gamme de prix
1,62 € - 1,30 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834579

Gamme de prix
1,44 € - 1,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Torx Head M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834524

Gamme de prix
1,18 € - 0,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Torx Head M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834487

Gamme de prix
1,38 € - 1,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vis tête basse Torx Head M5 12.0 8.5 PEEK Beige

20834586

Gamme de prix
1,64 € - 1,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vis tête basse Torx Head M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834548

Gamme de prix
1,44 € - 1,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vis tête basse Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834678

Gamme de prix
2,26 € - 1,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0