La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Taille de clé Allen compatible | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,4579 € - 8,1159 € | 65 En stock |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
8,9708 € - 9,7621 € | 25 En stock |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
14,7292 € - 16,0023 € | 7 En stock |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
10,3094 € - 11,1971 € | 58 En stock |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
14,7723 € - 16,0556 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
14,5427 € - 15,8034 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
10,0573 € - 10,9244 € | 455 En stock |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
10,1229 € - 11,0003 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
10,66 € - 11,6153 € | 84 En stock |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0666 € - 0,0666 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0685 € - 0,0685 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-36
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0675 € - 0,0675 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0722 € - 0,0722 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0695 € - 0,0695 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0655 € - 0,0655 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0626 € - 0,0626 € | 1000 En stock |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0663 € - 0,0663 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,07 € - 0,07 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0728 € - 0,0728 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer