Menu Rechercher

Vis de réglage - Vis hexagonales en plastique

En stock

La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Taille de clé Allen compatible Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0704 € - 0,0704 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
25.4 mm
Bouton hexagonal
0,07 € - 0,07 € Demander le délai de livraison ici
#8-32
PA
2 mm
7.9 mm
Bouton hexagonal
0,0754 € - 0,0754 € Demander le délai de livraison ici
#8-32
PA
2 mm
38.1 mm
Bouton hexagonal
0,0693 € - 0,0693 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
15.9 mm
Bouton hexagonal
0,0787 € - 0,0787 € Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
41.3 mm
Bouton hexagonal
0,0743 € - 0,0743 € Demander le délai de livraison ici
#8-32
PA
2 mm
31.8 mm
Bouton hexagonal
0,0684 € - 0,0684 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
2.4 mm
Bouton hexagonal
0,0705 € - 0,0705 € Demander le délai de livraison ici
#8-32
PA
2 mm
9.5 mm
Bouton hexagonal
0,0674 € - 0,0674 € Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
25.4 mm
Bouton hexagonal
0,0733 € - 0,0733 € Demander le délai de livraison ici
#8-32
PA
2 mm
15.9 mm
Bouton hexagonal
0,066 € - 0,066 € Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
3.6 mm
Bouton hexagonal
0,0792 € - 0,0792 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
44.5 mm
Bouton hexagonal
0,0688 € - 0,0688 € Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
14.3 mm
Bouton hexagonal
0,0655 € - 0,0655 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
3.2 mm
Bouton hexagonal
0,0811 € - 0,0811 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
50.8 mm
Bouton hexagonal
0,0695 € - 0,0695 € Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
17.4 mm
Bouton hexagonal
0,0734 € - 0,0734 € Demander le délai de livraison ici
#6-40
PA
1.6 mm
25.4 mm
Bouton hexagonal
0,0705 € - 0,0705 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
28.6 mm
Bouton hexagonal
0,0709 € - 0,0709 € Demander le délai de livraison ici
#8-32
PA
2 mm
11.1 mm
Bouton hexagonal
0,0741 € - 0,0741 € Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
34.9 mm
Bouton hexagonal
  • sur 6
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 25.4 mm PA

10324158

Gamme de prix
0,0704 € - 0,0704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    25.4 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #8-32 0.312 in PA

10324349

Gamme de prix
0,07 € - 0,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2 mm
  • Longueur filetage
    7.9 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #8-32 38.1 mm PA

10324455

Gamme de prix
0,0754 € - 0,0754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2 mm
  • Longueur filetage
    38.1 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 15.9 mm PA

10324110

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    15.9 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 41.3 mm PA

10323977

Gamme de prix
0,0787 € - 0,0787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    41.3 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #8-32 31.8 mm PA

10324431

Gamme de prix
0,0743 € - 0,0743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2 mm
  • Longueur filetage
    31.8 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 0.093 in PA

10324011

Gamme de prix
0,0684 € - 0,0684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    2.4 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #8-32 9.5 mm PA

10324356

Gamme de prix
0,0705 € - 0,0705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2 mm
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 25.4 mm PA

10323915

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    25.4 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #8-32 15.9 mm PA

10324387

Gamme de prix
0,0733 € - 0,0733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2 mm
  • Longueur filetage
    15.9 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 0.140 in PA

10323779

Gamme de prix
0,066 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    3.6 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 44.5 mm PA

10324202

Gamme de prix
0,0792 € - 0,0792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    44.5 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 0.562 in PA

10323861

Gamme de prix
0,0688 € - 0,0688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 3.2 mm PA

10324028

Gamme de prix
0,0655 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    3.2 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 50.8 mm PA

10324226

Gamme de prix
0,0811 € - 0,0811 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    50.8 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 0.687 in PA

10323885

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    17.4 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-40 25.4 mm PA

10324271

Gamme de prix
0,0734 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    25.4 mm
  • Filetage
    #6-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 28.6 mm PA

10324165

Gamme de prix
0,0705 € - 0,0705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    28.6 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #8-32 0.437 in PA

10324363

Gamme de prix
0,0709 € - 0,0709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2 mm
  • Longueur filetage
    11.1 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 34.9 mm PA

10323953

Gamme de prix
0,0741 € - 0,0741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    34.9 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien