Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Il s'agit du côté femelle ou réceptacle. Les pièces filetées mâles sont vendues séparément.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Forme | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1635 € - 0,229 € | 38747 En stock |
M4
|
Blanc
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2132 € - 0,2948 € | 20465 En stock |
M4
|
Blanc
|
Filetés
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,2429 € | 2922 En stock |
M6
|
Blanc
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,2759 € | 6202 En stock |
M4
|
Noir
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1799 € - 0,2319 € | 100 En stock |
M6
|
Noir
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,2429 € | 10083 En stock |
M6
|
Blanc
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1897 € - 0,2616 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1897 € - 0,2616 € | 46174 En stock |
M4
|
Blanc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,229 € | 36240 En stock |
M4
|
Noir
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1799 € - 0,2334 € | 7500 En stock |
M6
|
Blanc
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,2305 € | 6000 En stock |
M6
|
Noir
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,168 € - 0,2334 € | 28440 En stock |
M4
|
Noir
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1933 € - 0,2676 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,2429 € | 6017 En stock |
M6
|
Noir
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,168 € - 0,2334 € | 738 En stock |
M4
|
Blanc
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1933 € - 0,2676 € | 36763 En stock |
M5
|
Blanc
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,2759 € | 29947 En stock |
M4
|
Blanc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,2305 € | 25650 En stock |
M6
|
Blanc
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2132 € - 0,2948 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
Filetés
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,2429 € | 9000 En stock |
M6
|
Noir
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer