Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6432 € - 13,776 € | 100 En stock |
M6
|
8.0
|
75.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 8,5024 € - 12,1401 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 11,3114 € - 16,1546 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
80.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 12,9904 € - 18,5654 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 12,9904 € - 18,5654 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 10,8271 € - 15,455 € | 100 En stock |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 6,7266 € - 9,6002 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
60.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 2,8091 € - 4,0145 € | 46 En stock |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 4,2943 € - 6,1346 € | 567 En stock |
M5
|
6.0
|
10.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 4,5526 € - 6,4898 € | 180 En stock |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 2,5184 € - 3,6055 € | 150 En stock |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
| 4,5526 € - 6,4898 € | 118 En stock |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 7,071 € - 10,0952 € | 100 En stock |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 20,5457 € - 29,3386 € | 50 En stock |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 12,9904 € - 18,5654 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 6,4253 € - 9,1912 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 8,5024 € - 12,1401 € | 100 En stock |
M10
|
12.0
|
60.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 17,7474 € - 25,3457 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
70.0
|
Acier inox 303
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 2,5184 € - 3,6055 € | 488 En stock |
M3
|
6.0
|
5.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
| 9,1481 € - 13,0657 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0