Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0898 € - 5,8425 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
18.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
2,4498 € - 3,4953 € | 76 En stock |
M2
|
3.0
|
25.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
2,4498 € - 3,4953 € | 100 En stock |
M3
|
4.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
6,4063 € - 9,143 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
50.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
2,4498 € - 3,4953 € | 84 En stock |
M3
|
4.0
|
25.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
2,4498 € - 3,4953 € | 75 En stock |
M3
|
4.0
|
50.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
2,9725 € - 4,2333 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
3.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
9,2148 € - 13,161 € | 90 En stock |
M8
|
10.0
|
65.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
6,7343 € - 9,6145 € | 6 En stock |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
5,5453 € - 7,9335 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
6,4063 € - 9,143 € | 100 En stock |
M6
|
8.0
|
55.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
15,0163 € - 21,4533 € | 60 En stock |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
3,6695 € - 5,2378 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
11,6133 € - 16,5948 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
12,5563 € - 17,9478 € | 100 En stock |
M12
|
16.0
|
35.0
|
Acier inox 303
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
10,7728 € - 15,3853 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
80.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
9,184 € - 13,12 € | 100 En stock |
M6
|
8.0
|
75.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
5,6888 € - 8,1283 € | 11 En stock |
M6
|
8.0
|
40.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
2,4498 € - 3,4953 € | 100 En stock |
M4
|
5.0
|
2.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
2,3985 € - 3,4338 € | 95 En stock |
M2
|
3.0
|
5.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer