Menu Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1416 € - 0,1865 € 12094 En stock
M8
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,1477 € - 0,1477 € 15979 En stock
M8
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1172 € - 0,1172 € Demander le délai de livraison ici
M8
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1503 € - 0,1555 € 1143 En stock
M8
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,1741 € - 0,1741 € 400 En stock
M6
50.0 mm
Tournevis fendu
0,1329 € - 0,1329 € 24060 En stock
M8
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1445 € - 0,1494 € 33000 En stock
M8
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,1342 € - 0,1342 € Demander le délai de livraison ici
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1399 € - 0,1399 € 617 En stock
M6
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1438 € - 0,1438 € 1997 En stock
M8
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0769 € - 0,0769 € 5852 En stock
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1056 € - 0,1056 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1316 € - 0,1316 € 919 En stock
M8
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0281 € - 0,0281 € 7000 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1503 € - 0,1989 € 21876 En stock
M8
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,1216 € - 0,1216 € 9000 En stock
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1239 € - 0,1281 € 471 En stock
M8
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0569 € - 0,0569 € 152 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0302 € - 0,0302 € 98 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0741 € - 0,0741 € 610 En stock
M4
8.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 6
Vis Bouton cruciforme M8 20.0 mm PA Noir

10066034

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
12094 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 30.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054826

Gamme de prix
0,1477 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
15979 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm PC Transparent

10229583

Gamme de prix
0,1172 € - 0,1172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M8 30.0 mm PA Naturel

10066058

Gamme de prix
0,1555 € - 0,1503 €

Niveaux de stock
1143 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054710

Gamme de prix
0,1741 € - 0,1741 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054796

Gamme de prix
0,1329 € - 0,1329 €

Niveaux de stock
24060 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Bouton cruciforme M8 25.0 mm PA Noir

10087213

Gamme de prix
0,1494 € - 0,1445 €

Niveaux de stock
33000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm PC Transparent

10117002

Gamme de prix
0,1342 € - 0,1342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054703

Gamme de prix
0,1399 € - 0,1399 €

Niveaux de stock
617 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054789

Gamme de prix
0,1438 € - 0,1438 €

Niveaux de stock
1997 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054420

Gamme de prix
0,0769 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
5852 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon Blanc

10116999

Gamme de prix
0,1056 € - 0,1056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Blanc
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054765

Gamme de prix
0,1316 € - 0,1316 €

Niveaux de stock
919 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis machine Tête plate Tournevis fendu M5 10.0 mm PC Transparent

10116944

Gamme de prix
0,0281 € - 0,0281 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête affleurante
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M8 30.0 mm PA Noir

10066065

Gamme de prix
0,1989 € - 0,1503 €

Niveaux de stock
21876 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054666

Gamme de prix
0,1216 € - 0,1216 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054741

Gamme de prix
0,1281 € - 0,1239 €

Niveaux de stock
471 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054468

Gamme de prix
0,0569 € - 0,0569 €

Niveaux de stock
152 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054413

Gamme de prix
0,0302 € - 0,0302 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054369

Gamme de prix
0,0741 € - 0,0741 €

Niveaux de stock
610 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel