Menu Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,081 € - 0,081 € 319 En stock
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0862 € - 0,0862 € 731 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,135 € - 0,135 € 8363 En stock
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0569 € - 0,0569 € 152 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,053 € - 0,053 € 959 En stock
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0556 € - 0,0556 € 4919 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0795 € - 0,0795 € 2381 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0489 € - 0,0489 € 756 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
10054475 0,0791 € - 0,0791 € 568 En stock
M5
12.0 mm
Tournevis fendu
0,1293 € - 0,1293 € 8737 En stock
M5
40.0 mm
Tournevis fendu
0,0848 € - 0,1692 € 14 En stock
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0738 € - 0,0738 € 2774 En stock
M4
6.0 mm
Tournevis fendu
0,1459 € - 0,1459 € 901 En stock
M8
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1819 € - 0,1819 € 3500 En stock
M6
80.0 mm
Tournevis fendu
0,1319 € - 0,1319 € 9753 En stock
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1445 € - 0,1494 € 3991 En stock
M8
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,1316 € - 0,1316 € 919 En stock
M8
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0281 € - 0,0281 € 7000 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1212 € - 0,1212 € 14980 En stock
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1401 € - 0,1401 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 6
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054376

Gamme de prix
0,081 € - 0,081 €

Niveaux de stock
319 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054451

Gamme de prix
0,0862 € - 0,0862 €

Niveaux de stock
731 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Naturel

10054536

Gamme de prix
0,135 € - 0,135 €

Niveaux de stock
8363 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054468

Gamme de prix
0,0569 € - 0,0569 €

Niveaux de stock
152 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054383

Gamme de prix
0,053 € - 0,053 €

Niveaux de stock
959 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054499

Gamme de prix
0,0556 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
4919 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054482

Gamme de prix
0,0795 € - 0,0795 €

Niveaux de stock
2381 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054406

Gamme de prix
0,0489 € - 0,0489 €

Niveaux de stock
756 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054475

Gamme de prix
0,0791 € - 0,0791 €

Niveaux de stock
568 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 40.0 mm Nylon Naturel

10054550

Gamme de prix
0,1293 € - 0,1293 €

Niveaux de stock
8737 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054635

Gamme de prix
0,1692 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Nylon Naturel

10054352

Gamme de prix
0,0738 € - 0,0738 €

Niveaux de stock
2774 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054802

Gamme de prix
0,1459 € - 0,1459 €

Niveaux de stock
901 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 80.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054734

Gamme de prix
0,1819 € - 0,1819 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis machine Tête bombée Tournevis fendu M6 16.0 mm PC Transparent

10116982

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
9753 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M8 25.0 mm PA Naturel

10066041

Gamme de prix
0,1494 € - 0,1445 €

Niveaux de stock
3991 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054765

Gamme de prix
0,1316 € - 0,1316 €

Niveaux de stock
919 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis machine Tête plate Tournevis fendu M5 10.0 mm PC Transparent

10116944

Gamme de prix
0,0281 € - 0,0281 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête affleurante
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054680

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
14980 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 25.0 mm PC Transparent

10117019

Gamme de prix
0,1401 € - 0,1401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent