Menu Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1446 € - 0,1787 € 250 En stock
M5 
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0529 € - 0,0658 € 50 En stock
M5 
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0528 € - 0,0656 € 195 En stock
M5
10. mm
Tournevis fendu
0,1371 € - 0,1692 € Demander le délai de livraison ici
M6
40.0 mm
Tournevis fendu
0,0554 € - 0,0687 € 5000 En stock
M5
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0724 € - 0,0898 € 417 En stock
M4
10. mm
Tournevis fendu
0,0529 € - 0,0656 € 218 En stock
M5
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0758 € - 0,0943 € 298 En stock
M5 
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1096 € - 0,1359 € Demander le délai de livraison ici
M6
22.0 mm
Tournevis fendu
0,0478 € - 0,0594 € 50 En stock
M4 
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0554 € - 0,0687 € 298 En stock
M5 
20.0 mm
Tournevis fendu
0,081 € - 0,081 € 319 En stock
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0862 € - 0,0862 € 731 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,135 € - 0,135 € 8363 En stock
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
0,085 € - 0,085 € 250 En stock
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1515 € - 0,1515 € 4800 En stock
M6
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1317 € - 0,1317 € Demander le délai de livraison ici
M8
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0415 € - 0,0415 € 12474 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,2146 € - 0,2146 € 1000 En stock
M8
35.0 mm
Tournevis fendu
0,053 € - 0,053 € 959 En stock
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 6
Vis Tournevis fendu M5  30.0 mm Nylon Noir

10367087

Gamme de prix
0,1787 € - 0,1446 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5  10.0 mm Nylon Noir

10367001

Gamme de prix
0,0658 € - 0,0529 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 10. mm Nylon Naturel

10366998

Gamme de prix
0,0656 € - 0,0528 €

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10. mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Nylon Naturel

10367223

Gamme de prix
0,1692 € - 0,1371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Nylon Naturel

10367049

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0554 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 10. mm Nylon Naturel

10366905

Gamme de prix
0,0898 € - 0,0724 €

Niveaux de stock
417 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10. mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 8.0 mm Nylon Naturel

10367100

Gamme de prix
0,0656 € - 0,0529 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5  16.0 mm Nylon Noir

10367032

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0758 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 22.0 mm Nylon Naturel

10367186

Gamme de prix
0,1359 € - 0,1096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4  10.0 mm Nylon Noir

10366912

Gamme de prix
0,0594 € - 0,0478 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5  20.0 mm Nylon Noir

10367056

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0554 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054376

Gamme de prix
0,081 € - 0,081 €

Niveaux de stock
319 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054451

Gamme de prix
0,0862 € - 0,0862 €

Niveaux de stock
731 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Naturel

10054536

Gamme de prix
0,135 € - 0,135 €

Niveaux de stock
8363 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054611

Gamme de prix
0,085 € - 0,085 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054697

Gamme de prix
0,1515 € - 0,1515 €

Niveaux de stock
4800 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054772

Gamme de prix
0,1317 € - 0,1317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm PC Transparent

10116951

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0415 €

Niveaux de stock
12474 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M8 35.0 mm PC Transparent

10117026

Gamme de prix
0,2146 € - 0,2146 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054383

Gamme de prix
0,053 € - 0,053 €

Niveaux de stock
959 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir