Menu Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1153 € - 0,143 € 250 En stock
M6 
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1022 € - 0,1453 € 50 En stock
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
0,1925 € - 0,2387 € Demander le délai de livraison ici
M6
50.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 6
Vis Tournevis fendu M6  30.0 mm Nylon Noir

10367216

Gamme de prix
0,143 € - 0,1153 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm Nylon Naturel

10367278

Gamme de prix
0,1453 € - 0,1022 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 50.0 mm Nylon Naturel

10367247

Gamme de prix
0,2387 € - 0,1925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel