Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7486 € - 1,4647 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 1,0179 € - 1,7872 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0441 € - 0,0545 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,038 € - 0,047 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0451 € - 0,0557 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0361 € - 0,0445 € | 2000 En stock |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,056 € - 0,0692 € | 500 En stock |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0392 € - 0,0484 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | 4000 En stock |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | 1000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,045 € - 0,0556 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0489 € - 0,0603 € | 3998 En stock |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0925 € - 0,1142 € | 500 En stock |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2004 € - 0,2474 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2036 € - 0,2514 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer