Menu Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En stock

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,7486 € - 1,4647 € Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
Bouton cruciforme
1,0179 € - 1,7872 € Demander le délai de livraison ici
M10
60.0 mm
Bouton cruciforme
0,0441 € - 0,0545 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Bouton cruciforme
0,0366 € - 0,0452 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,038 € - 0,047 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
3.0 mm
Bouton cruciforme
0,0451 € - 0,0557 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Bouton cruciforme
0,0361 € - 0,0445 € 2000 En stock
M3 x 0.5
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,056 € - 0,0692 € 500 En stock
M4 x 0.7
40.0 mm
Bouton cruciforme
0,0392 € - 0,0484 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0426 € - 0,0525 € 4000 En stock
M5 x 0.8
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0351 € - 0,0433 € 1000 En stock
M2 x 0.4
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0348 € - 0,0429 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0346 € - 0,0427 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
5.0 mm
Tournevis fendu
0,045 € - 0,0556 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0373 € - 0,0461 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0382 € - 0,0472 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0489 € - 0,0603 € 3998 En stock
M6 x 1.0
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,0925 € - 0,1142 € 500 En stock
M6 x 1.0
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,2004 € - 0,2474 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,2036 € - 0,2514 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
13.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 10
Vis Bouton cruciforme M8 60.0 mm Nylon Naturel

10375310

Gamme de prix
1,4647 € - 0,7486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 60.0 mm Nylon Naturel

10375341

Gamme de prix
1,7872 € - 1,0179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296332

Gamme de prix
0,0545 € - 0,0441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296349

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 3.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296813

Gamme de prix
0,047 € - 0,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296417

Gamme de prix
0,0557 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295816

Gamme de prix
0,0445 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296912

Gamme de prix
0,0692 € - 0,056 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296875

Gamme de prix
0,0484 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297391

Gamme de prix
0,0525 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294291

Gamme de prix
0,0433 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294901

Gamme de prix
0,0429 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295649

Gamme de prix
0,0427 € - 0,0346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295724

Gamme de prix
0,0556 € - 0,045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296257

Gamme de prix
0,0461 € - 0,0373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296721

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297940

Gamme de prix
0,0603 € - 0,0489 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298022

Gamme de prix
0,1142 € - 0,0925 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298596

Gamme de prix
0,2474 € - 0,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299029

Gamme de prix
0,2514 € - 0,2036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel