Menu Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En stock

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0331 € - 0,0409 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0458 € - 0,0565 € Demander le délai de livraison ici
M5
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0334 € - 0,0413 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0337 € - 0,0416 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0329 € - 0,0407 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Tournevis fendu
0,0659 € - 0,0814 € Demander le délai de livraison ici
M6
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0329 € - 0,0406 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0 mm
Tournevis fendu
0,0362 € - 0,0447 € Demander le délai de livraison ici
M4
3.0 mm
Tournevis fendu
0,0429 € - 0,0529 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0685 € - 0,0846 € 1997 En stock
M6
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0334 € - 0,0413 € 1952 En stock
M3
8.0 mm
Tournevis fendu
0,1901 € - 0,2347 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,0569 € - 0,0702 € 1995 En stock
M5
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,0349 € - 0,0431 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0682 € - 0,0843 € Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1012 € - 0,1249 € 500 En stock
M6
50.0 mm
Tournevis fendu
0,1305 € - 0,1782 € Demander le délai de livraison ici
M5
15.0 mm
Tournevis fendu
0,0986 € - 0,1217 € Demander le délai de livraison ici
M6
60.0 mm
Tournevis fendu
0,2774 € - 0,3425 € Demander le délai de livraison ici
M10
60.0 mm
Bouton cruciforme
0,1909 € - 0,2356 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 10
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm Nylon Naturel

10295656

Gamme de prix
0,0409 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Nylon Naturel

10297315

Gamme de prix
0,0565 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 8.0 mm Nylon Naturel

10294918

Gamme de prix
0,0413 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 10.0 mm Nylon Naturel

10294925

Gamme de prix
0,0416 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 5.0 mm Nylon Naturel

10295649

Gamme de prix
0,0407 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 12.0 mm Nylon Naturel

10297810

Gamme de prix
0,0814 € - 0,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 4.0 mm Nylon Naturel

10295632

Gamme de prix
0,0406 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 3.0 mm Nylon Naturel

10296707

Gamme de prix
0,0447 € - 0,0362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 30.0 mm Nylon Naturel

10295724

Gamme de prix
0,0529 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M6 20.0 mm Nylon Naturel

10297995

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0685 €

Niveaux de stock
1997 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm Nylon Naturel

10295663

Gamme de prix
0,0413 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
1952 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 30.0 mm Nylon Naturel

10298633

Gamme de prix
0,2347 € - 0,1901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 30.0 mm Nylon Naturel

10297445

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0569 €

Niveaux de stock
1995 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 8.0 mm Nylon Naturel

10296233

Gamme de prix
0,0431 € - 0,0349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon Naturel

10297834

Gamme de prix
0,0843 € - 0,0682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 50.0 mm Nylon Naturel

10297902

Gamme de prix
0,1249 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 15.0 mm Nylon Naturel

10297292

Gamme de prix
0,1782 € - 0,1305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm Nylon Naturel

10297919

Gamme de prix
0,1217 € - 0,0986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 60.0 mm Nylon Naturel

10299104

Gamme de prix
0,3425 € - 0,2774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 10.0 mm Nylon Naturel

10298596

Gamme de prix
0,2356 € - 0,1909 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.9 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel