Menu Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En stock

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0382 € - 0,0472 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0366 € - 0,0452 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0544 € - 0,0817 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0389 € - 0,048 € 2600 En stock
M4 x 0.7
16.0 mm
Tournevis fendu
0,038 € - 0,0469 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0387 € - 0,0478 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0344 € - 0,0425 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
4.0 mm
Tournevis fendu
0,113 € - 0,1395 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
50.0 mm
Bouton cruciforme
0,0392 € - 0,0484 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0426 € - 0,0525 € 4000 En stock
M5 x 0.8
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,056 € - 0,0692 € 500 En stock
M4 x 0.7
40.0 mm
Bouton cruciforme
0,0587 € - 0,0725 € 4000 En stock
M5 x 0.8
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0357 € - 0,0441 € 1000 En stock
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0354 € - 0,0437 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0431 € - 0,0533 € 2000 En stock
M5 x 0.8
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0361 € - 0,0445 € 5000 En stock
M2 x 0.4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0348 € - 0,0429 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0357 € - 0,0441 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0346 € - 0,0427 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
5.0 mm
Tournevis fendu
0,0387 € - 0,0478 € 448 En stock
M4 x 0.7
12.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 10
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296721

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294963

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296288

Gamme de prix
0,0817 € - 0,0544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296752

Gamme de prix
0,048 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296271

Gamme de prix
0,0469 € - 0,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296745

Gamme de prix
0,0478 € - 0,0387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294260

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298060

Gamme de prix
0,1395 € - 0,113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296875

Gamme de prix
0,0484 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297391

Gamme de prix
0,0525 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296912

Gamme de prix
0,0692 € - 0,056 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297438

Gamme de prix
0,0725 € - 0,0587 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294932

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295670

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297421

Gamme de prix
0,0533 € - 0,0431 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294321

Gamme de prix
0,0445 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294901

Gamme de prix
0,0429 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294314

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295649

Gamme de prix
0,0427 € - 0,0346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296851

Gamme de prix
0,0478 € - 0,0387 €

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel