Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1112 € - 0,1112 € | 15135 En stock |
M8
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,5481 € - 0,5481 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0662 € - 0,0662 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1057 € - 0,1057 € | 1900 En stock |
M5
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1134 € - 0,1134 € | 10249 En stock |
M6
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,6863 € - 0,6863 € | 459 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.469 in
37.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0789 € - 0,0789 € | 9470 En stock |
M6
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,3227 € - 0,3227 € | 1600 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,464 € - 0,464 € | 14 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0717 € - 0,0717 € | 394 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2115 € - 0,2115 € | 437 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0726 € - 0,0726 € | 17945 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,052 € - 0,052 € | 10700 En stock |
M3
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2397 € - 0,2397 € | 16399 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2617 € - 0,2617 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,052 € - 0,052 € | 1515 En stock |
M3
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,103 € - 0,103 € | 1004 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1016 € - 0,1016 € | 338 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2382 € - 0,2382 € | 292 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,103 € - 0,103 € | 990 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer