Menu Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,8183 € - 1,7921 € 4420 En stock
M3
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
2,1344 € - 3,6412 € 485 En stock
M3
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
1,419 € - 3,1192 € 327 En stock
M4
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
0,8183 € - 1,7921 € 368 En stock
M3
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
0,1163 € - 0,1163 € 32370 En stock
M3
Naturel
PA
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0456 € - 0,0638 € Demander le délai de livraison ici
M3
Blanc
DIN 963
Acier doux
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0666 € - 0,0666 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
Nylon
10.0 mm
Tournevis fendu
0,291 € - 0,291 € 1088 En stock
M5
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1166 € - 0,1166 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
Nylon
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0484 € - 0,0679 € 4499 En stock
M3
Blanc
DIN 963
Acier doux
8.0 mm
Tournevis fendu
1,7921 € - 3,4329 € Demander le délai de livraison ici
M3
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
0,0391 € - 0,0546 € 13999 En stock
M3
Blanc
DIN 963
Acier doux
6.0 mm
Tournevis fendu
0,1314 € - 0,1314 € 25000 En stock
M6
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0504 € - 0,0704 € Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
DIN 963
Acier doux
10.0 mm
Tournevis fendu
6,153 € - 7,6444 € 261 En stock
M6
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
0,0559 € - 0,0776 € 500 En stock
M4
Blanc
DIN 963
Acier doux
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0776 € - 0,1232 € Demander le délai de livraison ici
M5
Blanc
DIN 963
Acier doux
12.0 mm
Tournevis fendu
0,5746 € - 0,5746 € 40 En stock
M10
Naturel
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Tournevis fendu
0,0484 € - 0,0484 € 27000 En stock
M4
Naturel
PA
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1553 € - 0,2136 € 250 En stock
M2.5
Naturel
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 25
Vis Bouton cruciforme M3 PEEK Brun clair

10219904

Gamme de prix
1,7921 € - 0,8183 €

Niveaux de stock
4420 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M3 PEEK Brun clair

10219959

Gamme de prix
3,6412 € - 2,1344 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M4 PEEK Brun clair

10220009

Gamme de prix
3,1192 € - 1,419 €

Niveaux de stock
327 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M3 PEEK Brun clair

10219911

Gamme de prix
1,7921 € - 0,8183 €

Niveaux de stock
368 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm PA Naturel

10052020

Gamme de prix
0,1163 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
32370 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm Acier doux Blanc

10182987

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon Naturel

10488294

Gamme de prix
0,0666 € - 0,0666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 25.0 mm PA Naturel

10052136

Gamme de prix
0,291 € - 0,291 €

Niveaux de stock
1088 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 8.0 mm Nylon Naturel

10052150

Gamme de prix
0,1166 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm Acier doux Blanc

10182970

Gamme de prix
0,0679 € - 0,0484 €

Niveaux de stock
4499 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Bouton cruciforme M3 PEEK Brun clair

10219942

Gamme de prix
3,4329 € - 1,7921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm Acier doux Blanc

10182963

Gamme de prix
0,0546 € - 0,0391 €

Niveaux de stock
13999 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm PA Naturel

10052174

Gamme de prix
0,1314 € - 0,1314 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Acier doux Blanc

10183045

Gamme de prix
0,0704 € - 0,0504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Bouton cruciforme M6 PEEK Brun clair

10220122

Gamme de prix
7,6444 € - 6,153 €

Niveaux de stock
261 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Acier doux Blanc

10183021

Gamme de prix
0,0776 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M5 12.0 mm Acier doux Blanc

10183090

Gamme de prix
0,1232 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M10x1.5 mm 60.0 mm PA Naturel

10051870

Gamme de prix
0,5746 € - 0,5746 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm PA Naturel

10052068

Gamme de prix
0,0484 € - 0,0484 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M2.5 12.0 mm Nylon Naturel

10329917

Gamme de prix
0,2136 € - 0,1553 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition