Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0971 € - 0,0971 € | 4000 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1103 € - 0,1103 € | 1000 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2298 € - 0,2298 € | 13248 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,108 € - 0,108 € | 10548 En stock |
M6
|
Noir
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2318 € - 0,2861 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,2142 € - 0,2645 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,2058 € - 0,2541 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0331 € - 0,0409 € | 3496 En stock |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0334 € - 0,0413 € | 105 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1901 € - 0,2347 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,034 € - 0,042 € | 2966 En stock |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0343 € - 0,0424 € | 1040 En stock |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0329 € - 0,0407 € | 100 En stock |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0334 € - 0,0413 € | 46983 En stock |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0334 € - 0,0413 € | 3000 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,067 € - 0,0827 € | 50 En stock |
M6
|
Naturel
|
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,2318 € - 0,2861 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0337 € - 0,0416 € | 5976 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0388 € - 0,0479 € | 2000 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
1.654 in
42.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0331 € - 0,0409 € | 16964 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer