Menu Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0638 € - 0,089 € Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
DIN 963
Acier doux
20.0 mm
Tournevis fendu
0,103 € - 0,103 € 4096 En stock
M4
Naturel
NF E 25-123
PA
18.0 mm
Tournevis fendu
0,119 € - 0,119 € 27000 En stock
M4
Naturel
PA
16.0 mm
Tournevis fendu
0,8183 € - 1,7921 € Demander le délai de livraison ici
M3
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
2,8956 € - 5,9111 € Demander le délai de livraison ici
M5
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
4,7929 € - 6,7783 € 50 En stock
M6
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
0,0504 € - 0,0704 € Demander le délai de livraison ici
M3
Blanc
DIN 963
Acier doux
20.0 mm
Tournevis fendu
0,2328 € - 0,2328 € 8000 En stock
M6
Naturel
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1161 € - 0,1161 € 2000 En stock
M4
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0533 € - 0,0533 € 488 En stock
M4
Naturel
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
0,5505 € - 0,5505 € 186 En stock
M8
Naturel
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Tournevis fendu
0,6089 € - 0,6089 € Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
NF E 25-123
PP
30.0 mm
Tournevis fendu
1,0386 € - 1,0386 € 97 En stock
M6
Naturel
NF E 25-123
PVDF
40.0 mm
Tournevis fendu
0,4954 € - 0,4954 € 10190 En stock
M8
Naturel
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Tournevis fendu
0,5224 € - 0,5224 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Tournevis fendu
0,191 € - 0,191 € 7014 En stock
M8
Naturel
NF E 25-123
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
4,8041 € - 5,9665 € Demander le délai de livraison ici
M6
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
1,1471 € - 2,5227 € 315 En stock
M4
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
2,8956 € - 5,9111 € Demander le délai de livraison ici
M5
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
1,7921 € - 3,4329 € Demander le délai de livraison ici
M4
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
  • sur 25
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Acier doux Blanc

10183076

Gamme de prix
0,089 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M4 18.0 mm PA Naturel

10051894

Gamme de prix
0,103 € - 0,103 €

Niveaux de stock
4096 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm PA Naturel

10052082

Gamme de prix
0,119 € - 0,119 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Bouton cruciforme M3 PEEK Brun clair

10219928

Gamme de prix
1,7921 € - 0,8183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M5 PEEK Brun clair

10220085

Gamme de prix
5,9111 € - 2,8956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M6 PEEK Brun clair

10220108

Gamme de prix
6,7783 € - 4,7929 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm Acier doux Blanc

10183014

Gamme de prix
0,0704 € - 0,0504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm PA Naturel

10052167

Gamme de prix
0,2328 € - 0,2328 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 25.0 mm PA Naturel

10052105

Gamme de prix
0,1161 € - 0,1161 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm PA Naturel

10052099

Gamme de prix
0,0533 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8x1.25 mm 25.0 mm PP Naturel

10051764

Gamme de prix
0,5505 € - 0,5505 €

Niveaux de stock
186 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M8x1.25 mm 30.0 mm PP Naturel

10051795

Gamme de prix
0,6089 € - 0,6089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm PVDF Naturel

10051634

Gamme de prix
1,0386 € - 1,0386 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm PP Naturel

10051719

Gamme de prix
0,4954 € - 0,4954 €

Niveaux de stock
10190 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M10x1.5 mm 40.0 mm PA Naturel

10051849

Gamme de prix
0,5224 € - 0,5224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8x1.25 mm 25.0 mm PA Naturel

10051757

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
7014 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Bouton cruciforme M6 PEEK Brun clair

10220115

Gamme de prix
5,9665 € - 4,8041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M4 PEEK Brun clair

10219980

Gamme de prix
2,5227 € - 1,1471 €

Niveaux de stock
315 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M5 PEEK Brun clair

10220061

Gamme de prix
5,9111 € - 2,8956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M4 PEEK Brun clair

10220023

Gamme de prix
3,4329 € - 1,7921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate