Menu Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0373 € - 0,0461 € 63 En stock
M4
Naturel
Nylon
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0359 € - 0,0444 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
Naturel
Nylon
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0595 € - 0,0734 € 322 En stock
M6
Naturel
Nylon
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0343 € - 0,0424 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
Nylon
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0343 € - 0,0424 € 5107 En stock
M2.5
Naturel
Nylon
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,1843 € - 0,2276 € 1000 En stock
M8
Naturel
Nylon
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0331 € - 0,0409 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
Nylon
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,1883 € - 0,2325 € Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
Nylon
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0429 € - 0,0529 € 1877 En stock
M5
Naturel
Nylon
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0375 € - 0,0463 € 1000 En stock
M4
Naturel
Nylon
25.0 mm
Bouton cruciforme
10296943 0,0365 € - 0,0451 € 16907 En stock
M4
Naturel
Nylon
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,1887 € - 0,233 € Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
Nylon
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0569 € - 0,0702 € 3000 En stock
M5
Naturel
Nylon
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0364 € - 0,0449 € 965 En stock
M4
Naturel
Nylon
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0648 € - 0,0801 € 40 En stock
M6
Naturel
Nylon
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0612 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
Nylon
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0346 € - 0,0427 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
Nylon
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0349 € - 0,0431 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
Nylon
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0586 € - 0,0724 € 2500 En stock
M5
Naturel
Nylon
40.0 mm
Bouton cruciforme
0,0349 € - 0,0431 € 9900 En stock
M2.5
Naturel
Nylon
25.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 25
Vis Bouton cruciforme M4 20.0 mm Nylon Naturel

10296974

Gamme de prix
0,0461 € - 0,0373 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.0 mm
  • Diamètre maximal de tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
Vis Bouton cruciforme M3.5 16.0 mm Nylon Naturel

10296479

Gamme de prix
0,0444 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    6.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    8.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3.5
Vis Bouton cruciforme M6 8.0 mm Nylon Naturel

10298107

Gamme de prix
0,0734 € - 0,0595 €

Niveaux de stock
322 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    10.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vis Bouton cruciforme M3 16.0 mm Nylon Naturel

10295946

Gamme de prix
0,0424 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    5.2 mm
  • Diamètre maximal de tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
Vis Bouton cruciforme M2.5 16.0 mm Nylon Naturel

10295205

Gamme de prix
0,0424 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
5107 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    4.4 mm
  • Diamètre maximal de tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2.5
Vis Bouton cruciforme M8 10.0 mm Nylon Naturel

10298671

Gamme de prix
0,2276 € - 0,1843 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    15.4 mm
  • Diamètre maximal de tête
    17.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
Vis Bouton cruciforme M3 6.0 mm Nylon Naturel

10295908

Gamme de prix
0,0409 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    5.2 mm
  • Diamètre maximal de tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
Vis Bouton cruciforme M8 16.0 mm Nylon Naturel

10298688

Gamme de prix
0,2325 € - 0,1883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    15.4 mm
  • Diamètre maximal de tête
    17.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
Vis Bouton cruciforme M5 25.0 mm Nylon Naturel

10297537

Gamme de prix
0,0529 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
1877 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
Vis Bouton cruciforme M4 25.0 mm Nylon Naturel

10296981

Gamme de prix
0,0463 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.0 mm
  • Diamètre maximal de tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
Vis Bouton cruciforme M4 10.0 mm Nylon Naturel

10296943

Gamme de prix
0,0451 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
16907 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.0 mm
  • Diamètre maximal de tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
Vis Bouton cruciforme M8 20.0 mm Nylon Naturel

10298695

Gamme de prix
0,233 € - 0,1887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    15.4 mm
  • Diamètre maximal de tête
    17.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
Vis Bouton cruciforme M5 8.0 mm Nylon Naturel

10297544

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0569 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
Vis Bouton cruciforme M4 8.0 mm Nylon Naturel

10296936

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0364 €

Niveaux de stock
965 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.0 mm
  • Diamètre maximal de tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
Vis Bouton cruciforme M6 20.0 mm Nylon Naturel

10298145

Gamme de prix
0,0801 € - 0,0648 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    10.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
Vis Bouton cruciforme M6 12.0 mm Nylon Naturel

10298121

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    10.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
Vis Bouton cruciforme M3 20.0 mm Nylon Naturel

10295953

Gamme de prix
0,0427 € - 0,0346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    5.2 mm
  • Diamètre maximal de tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
Vis Bouton cruciforme M3 25.0 mm Nylon Naturel

10295960

Gamme de prix
0,0431 € - 0,0349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    5.2 mm
  • Diamètre maximal de tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3
Vis Bouton cruciforme M5 40.0 mm Nylon Naturel

10297551

Gamme de prix
0,0724 € - 0,0586 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    8.9 mm
  • Diamètre maximal de tête
    10.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
Vis Bouton cruciforme M2.5 25.0 mm Nylon Naturel

10295229

Gamme de prix
0,0431 € - 0,0349 €

Niveaux de stock
9900 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal de tête
    4.4 mm
  • Diamètre maximal de tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2.5