Menu Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1196 € - 0,1196 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Nylon
18.0 mm
Tournevis fendu
0,1895 € - 0,1895 € 43 En stock
M6
Noir
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Tournevis fendu
0,509 € - 0,509 € 752 En stock
M8
Naturel
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0497 € - 0,0693 € 500 En stock
M3
Blanc
DIN 963
Acier doux
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0572 € - 0,0798 € 1498 En stock
M4
Blanc
DIN 963
Acier doux
16.0 mm
Tournevis fendu
0,4704 € - 0,4704 € 196 En stock
M6
Naturel
NF E 25-123
PP
60.0 mm
Tournevis fendu
0,0885 € - 0,0885 € 8000 En stock
M3
Naturel
PA
6.0 mm
Tournevis fendu
0,1452 € - 0,1452 € 1015 En stock
M6
Naturel
NF E 25-123
PA
50.0 mm
Tournevis fendu
0,1671 € - 0,1671 € 31 En stock
M8
Naturel
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
0,2283 € - 0,2283 € Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
NF E 25-123
PA
4.7 mm
Tournevis fendu
0,3005 € - 0,3005 € 2897 En stock
M8
Noir
NF E 25-123
PA
50.0 mm
Tournevis fendu
0,2463 € - 0,2463 € 4500 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Tournevis fendu
0,8916 € - 0,8916 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
NF E 25-123
PVDF
60.0 mm
Tournevis fendu
0,2866 € - 0,2866 € 2500 En stock
M8
Naturel
NF E 25-123
PA
4.7 mm
Tournevis fendu
0,1386 € - 0,1386 € 900 En stock
M5
Naturel
Nylon
30.0 mm
Tournevis fendu
0,2224 € - 0,2224 € 7621 En stock
M3
Naturel
NF E 25-123
PVDF
8.0 mm
Tournevis fendu
0,2283 € - 0,2283 € 16599 En stock
M3
Naturel
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0472 € - 0,0583 € 9276 En stock
M4
Naturel
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0512 € - 0,0512 € 1350 En stock
M4
Naturel
PA
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0463 € - 0,0463 € 16000 En stock
M3
Naturel
PA
10.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 25
Vis Tournevis fendu M4 18.0 mm Nylon Naturel

10052204

Gamme de prix
0,1196 € - 0,1196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm PA Noir

10051665

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8x1.25 mm 20.0 mm PP Naturel

10051740

Gamme de prix
0,509 € - 0,509 €

Niveaux de stock
752 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm Acier doux Blanc

10183007

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0497 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Acier doux Blanc

10183069

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
1498 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm PP Naturel

10051672

Gamme de prix
0,4704 € - 0,4704 €

Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm PA Naturel

10051979

Gamme de prix
0,0885 € - 0,0885 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 50.0 mm PA Naturel

10051641

Gamme de prix
0,1452 € - 0,1452 €

Niveaux de stock
1015 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm PA Naturel

10051726

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8 4.7 mm PA Naturel

10051801

Gamme de prix
0,2283 € - 0,2283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    4.7 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8 50.0 mm PA Noir

10051825

Gamme de prix
0,3005 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
2897 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 60.0 mm PA Naturel

10051887

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2463 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm PVDF Naturel

10051689

Gamme de prix
0,8916 € - 0,8916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M8 4.7 mm PA Naturel

10051832

Gamme de prix
0,2866 € - 0,2866 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    4.7 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Naturel

10052143

Gamme de prix
0,1386 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3x0.5 mm 8.0 mm PVDF Naturel

10050712

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
7621 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm PVDF Naturel

10050828

Gamme de prix
0,2283 € - 0,2283 €

Niveaux de stock
16599 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm PA Naturel

10050903

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
9276 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm PA Naturel

10052075

Gamme de prix
0,0512 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm PA Naturel

10052006

Gamme de prix
0,0463 € - 0,0463 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition