Menu Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,2671 € - 0,2671 € 169 En stock
M6
Naturel
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Tournevis fendu
0,0763 € - 0,121 € Demander le délai de livraison ici
M5
Blanc
DIN 963
Acier doux
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0868 € - 0,1373 € Demander le délai de livraison ici
M5
Blanc
DIN 963
Acier doux
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0478 € - 0,0666 € Demander le délai de livraison ici
M3
Blanc
DIN 963
Acier doux
12.0 mm
Tournevis fendu
0,1642 € - 0,1642 € 5445 En stock
M8
Noir
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
0,2941 € - 0,2941 € 1301 En stock
M8
Naturel
NF E 25-123
PA
4.7 mm
Tournevis fendu
0,2642 € - 0,2642 € 500 En stock
M8
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0484 € - 0,0679 € Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
DIN 963
Acier doux
8.0 mm
Tournevis fendu
1,0045 € - 2,9413 € 1000 En stock
M10
Naturel
DIN 963
Nylon
50.0 mm
Tournevis fendu
1,1471 € - 2,5227 € 903 En stock
M4
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
1,9544 € - 3,731 € Demander le délai de livraison ici
M4
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
2,4456 € - 5,0337 € Demander le délai de livraison ici
M5
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
4,8041 € - 5,9665 € Demander le délai de livraison ici
M5
Brun clair
UL94 V-0
PEEK
Bouton cruciforme
0,0687 € - 0,0687 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Tournevis fendu
0,05 € - 0,05 € 3915 En stock
M3
Noir
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1642 € - 0,1642 € 501 En stock
M4
Naturel
NF E 25-123
PP
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0697 € - 0,0697 € 548 En stock
M4
Naturel
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0968 € - 0,0968 € 338 En stock
M4
Naturel
NF E 25-123
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
0,2269 € - 0,2269 € 3792 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Tournevis fendu
0,1567 € - 0,1567 € 58 En stock
M3
Naturel
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 25
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm PA Naturel

10051658

Gamme de prix
0,2671 € - 0,2671 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Acier doux Blanc

10183083

Gamme de prix
0,121 € - 0,0763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Acier doux Blanc

10183106

Gamme de prix
0,1373 € - 0,0868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M3 12.0 mm Acier doux Blanc

10182994

Gamme de prix
0,0666 € - 0,0478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm PA Noir

10051733

Gamme de prix
0,1642 € - 0,1642 €

Niveaux de stock
5445 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8x1.25 mm 4.7 mm PA Naturel

10051818

Gamme de prix
0,2941 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
1301 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    4.7 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8 25.0 mm PA Naturel

10052181

Gamme de prix
0,2642 € - 0,2642 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    6.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 8.0 mm Acier doux Blanc

10183038

Gamme de prix
0,0679 € - 0,0484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M10 50.0 mm Nylon Naturel

10330685

Gamme de prix
2,9413 € - 1,0045 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Bouton cruciforme M4 PEEK Brun clair

10219997

Gamme de prix
2,5227 € - 1,1471 €

Niveaux de stock
903 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M4 PEEK Brun clair

10220030

Gamme de prix
3,731 € - 1,9544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M5 PEEK Brun clair

10220047

Gamme de prix
5,0337 € - 2,4456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M5 PEEK Brun clair

10220092

Gamme de prix
5,9665 € - 4,8041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Brun clair
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de vis
    Vis machine
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Tournevis fendu M3 12.0 mm PA Naturel

10050750

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm PA Noir

10050842

Gamme de prix
0,05 € - 0,05 €

Niveaux de stock
3915 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 10.0 mm PP Naturel

10050927

Gamme de prix
0,1642 € - 0,1642 €

Niveaux de stock
501 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm PA Naturel

10050989

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
548 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 25.0 mm PA Naturel

10051061

Gamme de prix
0,0968 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
338 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 2.7 mm PP Naturel

10051146

Gamme de prix
0,2269 € - 0,2269 €

Niveaux de stock
3792 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    2.7 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M3x0.5 mm 20.0 mm PP Naturel

10050859

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu