Menu Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,2941 € - 0,2941 € 1301 En stock
M8
Naturel
NF E 25-123
PA
4.7 mm
Tournevis fendu
0,0868 € - 0,1373 € Demander le délai de livraison ici
M5
Blanc
DIN 963
Acier doux
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0533 € - 0,0533 € 488 En stock
M4
Naturel
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0512 € - 0,0512 € 1350 En stock
M4
Naturel
PA
12.0 mm
Tournevis fendu
0,5505 € - 0,5505 € 186 En stock
M8
Naturel
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1386 € - 0,1386 € 900 En stock
M5
Naturel
Nylon
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0463 € - 0,0463 € 16000 En stock
M3
Naturel
PA
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1161 € - 0,1161 € 2000 En stock
M4
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0456 € - 0,0638 € Demander le délai de livraison ici
M3
Blanc
DIN 963
Acier doux
10.0 mm
Tournevis fendu
0,6089 € - 0,6089 € Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
NF E 25-123
PP
30.0 mm
Tournevis fendu
0,4954 € - 0,4954 € 10190 En stock
M8
Naturel
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1163 € - 0,1163 € 32370 En stock
M3
Naturel
PA
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0391 € - 0,0546 € 13999 En stock
M3
Blanc
DIN 963
Acier doux
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0666 € - 0,0666 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
Nylon
10.0 mm
Tournevis fendu
0,2642 € - 0,2642 € 500 En stock
M8
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0504 € - 0,0704 € Demander le délai de livraison ici
M3
Blanc
DIN 963
Acier doux
20.0 mm
Tournevis fendu
0,2328 € - 0,2328 € 8000 En stock
M6
Naturel
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
0,2358 € - 0,2358 € 504 En stock
M8
Noir
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0493 € - 0,0493 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Nylon
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0472 € - 0,0472 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 25
Vis Tournevis fendu M8x1.25 mm 4.7 mm PA Naturel

10051818

Gamme de prix
0,2941 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
1301 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    4.7 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Acier doux Blanc

10183106

Gamme de prix
0,1373 € - 0,0868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm PA Naturel

10052099

Gamme de prix
0,0533 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm PA Naturel

10052075

Gamme de prix
0,0512 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8x1.25 mm 25.0 mm PP Naturel

10051764

Gamme de prix
0,5505 € - 0,5505 €

Niveaux de stock
186 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Naturel

10052143

Gamme de prix
0,1386 € - 0,1386 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm PA Naturel

10052006

Gamme de prix
0,0463 € - 0,0463 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 25.0 mm PA Naturel

10052105

Gamme de prix
0,1161 € - 0,1161 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm Acier doux Blanc

10182987

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M8x1.25 mm 30.0 mm PP Naturel

10051795

Gamme de prix
0,6089 € - 0,6089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm PP Naturel

10051719

Gamme de prix
0,4954 € - 0,4954 €

Niveaux de stock
10190 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm PA Naturel

10052020

Gamme de prix
0,1163 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
32370 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm Acier doux Blanc

10182963

Gamme de prix
0,0546 € - 0,0391 €

Niveaux de stock
13999 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon Naturel

10488294

Gamme de prix
0,0666 € - 0,0666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8 25.0 mm PA Naturel

10052181

Gamme de prix
0,2642 € - 0,2642 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    6.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm Acier doux Blanc

10183014

Gamme de prix
0,0704 € - 0,0504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Zingué
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm PA Naturel

10052167

Gamme de prix
0,2328 € - 0,2328 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M8 30.0 mm PA Noir

10051788

Gamme de prix
0,2358 € - 0,2358 €

Niveaux de stock
504 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Nylon Naturel

10052051

Gamme de prix
0,0493 € - 0,0493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm PA Naturel

10052044

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition