Menu Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
491 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1567 € - 0,1567 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
0,2581 € - 0,2581 € 580 En stock
M4
Naturel
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Tournevis fendu
0,6536 € - 0,6536 € 59 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PVDF
40.0 mm
Tournevis fendu
0,0503 € - 0,0503 € 1078 En stock
M4
Noir
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0682 € - 0,0682 € 1176 En stock
M3
Naturel
NF E 25-123
PA
8.0 mm
Tournevis fendu
0,3959 € - 0,3959 € 8361 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PVDF
25.0 mm
Tournevis fendu
0,352 € - 0,352 € 1774 En stock
M4
Naturel
NF E 25-123
PVDF
25.0 mm
Tournevis fendu
0,2492 € - 0,2492 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
NF E 25-123
PVDF
12.0 mm
Tournevis fendu
0,2676 € - 0,2676 € 500 En stock
M4
Naturel
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Tournevis fendu
0,051 € - 0,051 € 4304 En stock
M4
Noir
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1005 € - 0,1005 € 96 En stock
M6
Noir
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Tournevis fendu
0,3378 € - 0,3378 € 339 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0798 € - 0,0798 € 13870 En stock
M5
Noir
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0441 € - 0,0441 € 970 En stock
M3
Naturel
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0508 € - 0,0508 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1865 € - 0,1865 € 5 En stock
M4
Naturel
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Tournevis fendu
0,179 € - 0,179 € 5725 En stock
M4
Naturel
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Tournevis fendu
0,3345 € - 0,3345 € 34800 En stock
M5
Naturel
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0496 € - 0,0496 € 5408 En stock
M3
Noir
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Tournevis fendu
0,036 € - 0,036 € 10054 En stock
M4
Noir
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 25
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm PA Naturel

10051498

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm PVDF Naturel

10051016

Gamme de prix
0,2581 € - 0,2581 €

Niveaux de stock
580 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Naturel

10051368

Gamme de prix
0,6536 € - 0,6536 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm PA Noir

10050958

Gamme de prix
0,0503 € - 0,0503 €

Niveaux de stock
1078 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm PA Naturel

10050682

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0682 €

Niveaux de stock
1176 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Naturel

10051283

Gamme de prix
0,3959 € - 0,3959 €

Niveaux de stock
8361 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 25.0 mm PVDF Naturel

10051085

Gamme de prix
0,352 € - 0,352 €

Niveaux de stock
1774 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 12.0 mm PVDF Naturel

10050972

Gamme de prix
0,2492 € - 0,2492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm PVDF Naturel

10051054

Gamme de prix
0,2676 € - 0,2676 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm PA Noir

10051030

Gamme de prix
0,051 € - 0,051 €

Niveaux de stock
4304 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm PA Noir

10051467

Gamme de prix
0,1005 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm PVDF Naturel

10051207

Gamme de prix
0,3378 € - 0,3378 €

Niveaux de stock
339 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 30.0 mm PA Noir

10051306

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0798 €

Niveaux de stock
13870 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm PA Naturel

10050835

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0441 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm PA Noir

10050910

Gamme de prix
0,0508 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 25.0 mm PP Naturel

10051078

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 20.0 mm PP Naturel

10051047

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
5725 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Naturel

10051153

Gamme de prix
0,3345 € - 0,3345 €

Niveaux de stock
34800 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M3 12.0 mm PA Noir

10050767

Gamme de prix
0,0496 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
5408 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm PA Noir

10050996

Gamme de prix
0,036 € - 0,036 €

Niveaux de stock
10054 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition